SITRANS LUT400

Descripción

El SITRANS LUT400 es un controlador de nivel, o volumen compacto por ultrasonidos, de un canal, para medición continua de nivel en largos rangos de medida. Está diseñado para medir el nivel de líquidos, lodos/lechadas y sólidos y para medición de caudal en canal abierto de alta precisión.

 

La gama SITRANS LUT400 incluye tres modelos, utilizables en función de la aplicación, del nivel de rendimiento y de las funcionalidades necesarias:

  • SITRANS LUT420 para control de nivel: medición de nivel o volumen en líquidos, lechadas y sólidos, ay funciones básicas de control de bombeo y registro de datos  

  • SITRANS LUT430 para control de nivel, de volumen, de bombas y de caudal: incluye todas las funciones del LUT420 así como funciones avanzadas de control de bombas y alarmas, monitorización de caudal en canal abierto y registro de datos (caudal)  

  • SITRANS LUT440 de alta precisión para caudal en canal abierto: el modelo más completo y preciso. Incluye todas las funciones del LUT430, precisión líder en la industria (± 1 mm, tolerancia 3 m), una gama completa de funciones avanzadas de control, y registro optimizado de datos de caudal

 

Principales aplicaciones: pozos de bombeo, canales/vertederos, control del rastrillo, almacenaje de productos químicos, líquidos, tolvas, trituradoras y almacenamiento de productos sólidos secos.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

 Rango de medida

0,3 ... 60 m (1 ... 196 ft) según el sensor

 Sensores compatibles

Todos los sensores serie EchoMax y ST-H

 Precisión

-Estándar: ± 1 mm (0.04 inch) + 0,17 % de la distancia medida

- Caudal en canal abierto de alta precisión: ± 1 mm (0.04 inch), tolerancia 3 m (9.84 ft)


Ventajas

  • Caja compacta 1/2 DIN [144 A x 144 P x 146 A mm (5.7 x 5.7 x 5.75 inch)] con soporte de montaje estándar, universal, para montaje mural, en tubo y riel DIN. Montaje en panel opcional

  • Interfaz de usuario local fácil de usar, con cuatro teclas de programación, menús de configuración y asistentes de aplicaciones específicas

  • Nivel, volumen, montitorización de caudal en canal abierto  

  • Tres relés con funciones de control de bombeo, alarmas y funciones de control de relés  

  • Comunicación HART  

  • EDDs para SIMATIC PDM, AMS Device Manager, y Field Communicator 375/475, además de DTMs para FDTs (Field Device Tools)  

  • Navegador web para programación local con interfaz intuitiva basada en la web  

  • Dos entradas discretas para funciones de protección auxiliar (control prioritario del nivel) y enclavamiento de bombas  

  • Visualización del perfil del eco y de tendencias en la pantalla local  

  • Receptor digital patentado para mejorar el rendimiento en ambientes ruidosos (a proximidad de accionamientos de velocidad variable)  

  • Reloj en tiempo real con horario de verano, registrador de datos integrado y algoritmos especiales de ahorro energético que permiten reducir costes de bombeo, evitando las horas pico  

  • Regletas de terminales extraíbles; facilitan el cableado