SITRANS LU AO

Descripción

El módulo de salidas analógicas SITRANS LU AO proporciona salidas analógicas alejadas para los puntos de medición de la unidad de evaluación SITRANS LU10.

El módulo SITRANS LU AO se programa con la unidad de evaluación SITRANS LU10. Tan solo la selección de configuración y la prueba de salida se ajustan en el propio módulo.

El módulo SITRANS LU AO puede suministrar hasta 10 salidas analógicas. Dichas salidas tienen un potencial de referencia negativo común que está aislado galvánicamente de la tierra.

 

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Ventajas

  • Distancia de las salidas analógicas respecto de la unidad SITRANS LU10 hasta 1500 m (5000 ft)

  • Cada una de las salidas analógicas se refiere a un sensor y/o forma el promedio de 2 o más sensores