HydroRanger 200 HMI

Descripción

El transmisor de nivel por ultrasonidos HydroRanger 200 HMI controla hasta seis bombas. Monitoriza el nivel, el nivel diferencial y el caudal en canal abierto.

HydroRanger 200 HMI constituye una solución eficiente, económica y de alta fiabilidad para cumplir las normativas medioambientales y los requerimientos de operadores de distribución de agua, compañías y redes municipales de distribución y saneamiento de aguas. Todos los modelos ofrecen medición de nivel para un punto, mientras que el modelo opcional con 6 relés ofrece medición de dos puntos. Cuenta además con comunicación digital Modbus RTU mediante RS 485.

El HydroRanger 200 HMI estándar con 6 relés monitoriza el caudal en canales abiertos y dispone de funciones perfeccionadas de alarma (relés), control de bombas y conversión de volumen. Es compatible con SIMATIC PDM para la instalación y configuración por PC. Incluye además el exclusivo software de procesamiento de señal Sonic Intelligence para garantizar mediciones muy fiables.

El HydroRanger 200 HMI emplea la tecnología ultrasónica para monitorizar agua y aguas residuales de cualquier consistencia en rangos hasta 15 m (50 ft). Está diseñado para ofrecer resolución de 0,1 % y precisión de 0,25 % del rango. Como mide el nivel sin contacto, HydroRanger 200 HMI requiere poco mantenimiento y resulta muy eficaz frente a efluentes con sólidos en suspensión, productos corrosivos, grasas, lodos, reduciendo tiempos de inactividad.

Principales Aplicaciones: pozos de bombeo, canales/ vertederos, control del rastrillo

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

Rango de medida

0,3 ... 15 m (1 ... 50 ft)

Sensores compatibles

ST-H y EchoMax series XPS-10, XPS-15/15F, y XRS-5

Relés

6 relés: 5 A a 250 V AC, carga óhmica

Salida mA

0 ... 20 mA ó 4 ... 20 mA


Ventajas

  • Pantalla HMI local fácil de usar, con cuatro teclas de programación, menús de configuración y asistentes de aplicaciones específicas

  • Indicaciones en inglés, alemán, francés, español, chino, italiano, portugués y ruso en la pantalla HMI

  • Bloques de terminales extraíbles, facilitan el cableado

  • Monitorización de pozos de bombeo, canales y vertederos

  • Comunicación digital con Modbus RTU por RS 485

  • Compatible con el sistema SmartLinx y el software de configuración SIMATIC PDM

  • Monitoreo de nivel en uno o dos puntos

  • 6 relés

  • También asegura la supresión automática de ecos perturbadores, causados por estructuras internas del tanque

  • Reducción de trazas de grasa y otras acumulaciones

  • Transmisor de amplificador diferencial con supresión de ruidos ambientales y relación señal-ruido perfeccionada

  • Opciones de montaje mural y en panel