Transductores Echomax XPS

Descripción

Por medio de la tecnología ultrasónica, los sensores Echomax® XPS miden el nivel de llenado de un gran número de líquidos y sólidos granulados.

Los sensores son resistentes a las inundaciones, al vapor y a sustancias químicas agresivas; además, pueden instalarse sin bridas.

La serie XPS ofrece varias versiones para cubrir distintos rangos de medida hasta los 30 m (100 ft) y con una temperatura máxima de +95 °C (+203 °F).

Estando en servicio, los sensores Echomax emiten impulsos acústicos hacia un cono acústico estrecho. El transmisor de nivel de llenado mide el tiempo de ejecución entre la emisión del impulso y la recepción del eco, y en base a ello calcula la distancia entre el sensor y el material.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

Rango de medida máx  

XPS-10: 10 m (33 ft)
XPS-15: 15 m (50 ft)
XPS-30: 30 m (98 ft)

Rango de medida mín.  

XPS-10 / XPS-15: 0.3 m (1 ft)
XPS-30: 0.6 m (2 ft)

Temperatura máx.  

Serie XPS: 95 °C (203 °F)

Frecuencia  

XPS-10 / XPS-15: 44 kHz
XPS-30: 30 kHz

Ventajas

  • Compensación de temperatura integrada

  • Una rápida amortiguación de las oscilaciones, que reduce la distancia muerta

  • Revestimiento de espuma opcional para aplicaciones en entornos polvorientos

  • Se limpian solos y requieren poco mantenimiento

  • Resistencia química

  • Herméticamente sellado