Dolphin Plus

Descripción

El software de configuración Dolphin Plus permite configurar, vigilar, ajustar y diagnosticar a distancia, de manera rápida y sencilla, determinados instrumentos Siemens para medición de nivel (ver lista a continuación). Permite el acceso remoto desde el ordenador del puesto de trabajo o directamente mediante un portátil.

Dolphin Plus es fácil de instalar y de manejar. Basta con cargar el software desde el CD. En pocos minutos pueden ajustarse o modificarse todos los parámetros operativos de uno o varios equipos.

Después de la configuración es posible editar parámetros, guardar y cargar configuraciones enteras de parámetros en soportes de datos o importar configuraciones de parámetros de otros equipos. La lectura de perfiles de eco permite un ajuste de precisión sin equipos adicionales. Los consejos de arranque rápido y las funciones de ayuda están integrados, para guiar al usuario a lo largo de todo el proceso.

 

Nota: El software Dolphin Plus solo está disponible en inglés.

Compatibilidad

Dolphin Plus es compatible con muchos productos de Siemens, p. ej.:  

  • SITRANS LUC500

  • HydroRanger Plus

  • SITRANS LU10

  • SITRANS LU02

  • SITRANS LU01

 

La conexión a un equipo Siemens se realiza directamente a través de un puerto serie RS-232 o bien a través de un convertidor RS-485 o un convertidor ComVerter por infrarrojos de Siemens, en función del equipo que se configure.

Cumple los requisitos de la norma VDE 2187 sobre interfaces de visualización y manejo.

 

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Ventajas

  • Vigilancia y ajuste de valores de parámetros en tiempo real

  • Visualización de valores de proceso en la pantalla

  • Almacenar y visualizar perfiles de eco de numerosos instrumentos de Siemens para medición de nivel

  • Copia de datos para programar varios equipos

  • Ajuste y puesta en marcha rápidos del equipo

  • Creación de informes de configuración en pocos segundos