SITRANS LR560

Descripción

El SITRANS LR560 es un transductor de nivel de llenado por radar FMCW a 78 GHz en tecnología de dos hilos para rangos de medición hasta 100 m (328 pies). Es adecuado para la vigilancia continua de productos a granel en silos.

La capacidad Plug & Play del SITRANS LR560 lo convierte en ideal para la mayoría de aplicaciones con productos a granel, incluso con una formación de polvo extrema y altas temperaturas hasta +200 ºC (+392 ºF). Su diseño único permite una programación segura y fácil con la programadora manual por infrarrojos de seguridad intrínseca. Incluso en áreas con peligro de explosión no es necesario abrir la carcasa del dispositivo.

El SITRANS LR560 integra opcionalmente una Local Display Interface (interfaz de visualización local) gráfica para el ajuste y manejo sencillos mediante un asistente intuitivo de inicio rápido. El indicador del perfil de eco soporta el diagnóstico. El asistente de inicio rápido facilita el proceso de inicio; para el funcionamiento básico solo es necesario ajustar unos pocos parámetros.

El SITRANS LR560 mide prácticamente todos los productos a granel en un rango de medición de 100 m (328 pies).

Campos de aplicación principales: cemento en polvo, plástico en polvo/granulado, cereales, carbón, polvo de madera y ceniza volátil

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

 Tecnología

 radar FMCW

 Rango

 100 m (328 pies)

 Temperatura de proceso

 -40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)

 Presión de proceso

 hasta 3 bar g (43,5 psi g)


Ventajas

  • Construcción robusta de acero inoxidable para aplicaciones industriales

  • Alta frecuencia de 78 GHz con un haz muy estrecho, prácticamente sin ruidos parásitos causados por la tobera de montaje y reflexión óptima de productos a granel con cono de vertido

  • Opción de brida de ajuste para alinear el haz al punto deseado, p. ej. al punto de descarga del silo

  • Antena lenticular con gran resistencia a la incrustación de materiales

  • Incluye una conexión de enjuague (aire) para la autolimpieza de productos sólidos extremadamente pegajosos

  • La Local Display Interface (LDI) permite una programación y un diagnóstico en el mismo emplazamiento