SITRANS LR250

Descripción

SITRANS LR250 es la primera opción para mediciones de nivel de líquidos en silos y depósitos de procesos, en rangos de medida de hasta 20 metros (66 ft). Su gran variedad de antenas lo convierte en la solución ideal para todas las tareas de medición.
Gracias a las nuevas antenas encapsuladas con conexión bridada e higiénica, este transductor de medida también es apto para fluidos corrosivos o agresivos y para aplicaciones higiénicas y sanitarias.

 

 

 

 

 

SITRANS LR250 con antena de bocina
SITRANS LR250 con antena de bocina es un convertidor de nivel de tipo radar de impulsos de 25 GHz en tecnología a dos hilos para rangos de medida de hasta 20 m (66 ft). Es adecuado para la vigilancia continua de líqudidos y lodos en silos y depósitos de procesos, también con altas temperaturas y presiones.

SITRANS LR250 con antena PVDF
SITRANS LR250 con antena PVDF es un convertidor de nivel de tipo radar de impulsos de 25 GHz en tecnología a dos hilos para rangos de medida de hasta 10 m (32,8 ft). Es adecuado para la vigilancia continua de líquidos y lodos en silos y depósitos de proceso con materiales corrosivos o agresivos.

SITRANS LR250 con antena encapsulada y brida
SITRANS LR250 con antena encapsulada y conexión abridada es un convertidor de nivel de tipo radar de impulsos de 25 GHz en tecnología a dos hilos para rangos de medida de hasta 20 m (66 ft) (según tipo de antena). Es adecuado para la vigilancia continua de líquidos y lodos en silos y depósitos de procesos con materiales corrosivos o agresivos.

SITRANS LR250 con antena encapsulada y conexión higiénica

El radar pulsado a 2 hilos SITRANS LR250 con antena encapsulada, conexión higiénica, frecuencia 25 GHz y certificaciones sanitarias e higiénicas mide el nivel de líquidos, lodos y pastas de forma continua en la industria alimenticia, bedidas, química y productos farmacéuticos y en rangos de medida hasta 20 m (66 ft) (depende del tipo de antena).

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

SITRANS LR250 con antena de bocina

Tecnología

Radar de impulsos

Rango

20m (66 ft)

Temperatura del proceso

-40 to 200 °C (-40 to 392 °F)

Presión del proceso

Hasta 40 bar g (580 psi g)

Desviación máx. de la medición

3 mm (0.118 inch)

Certificados y homologaciones

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 PVDF antenna

Tecnología

Radar de impulsos

Rango

10m (32.8 ft)

Temperatura del proceso

-40 to 80 °C (-40 to 176 °F)

Presión del proceso

Hasta 5 bar g (72.5 psi g)

Desviación máx. de la medición

3 mm (0.118 inch)

Certificados y homologaciones

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 Flanged encapsulated antenna

Tecnología

Radar de impulsos

Rango

20m (66 ft)

Temperatura del proceso

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Presión del proceso

Consulte los diagramas de temperatura y presión en el catálogo

Desviación máx. de la medición

• > 500 mm del punto de referencia del sensor: 3 mm (0.118 inch)
• < 500 mm del punto de referencia del sensor: 25 mm (1 inch)

Certificados y homologaciones

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety

SITRANS LR250 con antena encapsulada y conexión higiénica

Tecnología

Radar de impulsos

Rango

20m (66 ft)

Temperatura del proceso

-40 to 170 °C (-40 to 338 °F)

Presión del proceso

Consulte los diagramas de temperatura y presión en el catálogo

Desviación máx. de la medición

• > 500 mm del punto de referencia del sensor: 3 mm (0.118 inch)
• < 500 mm del punto de referencia del sensor: 25 mm (1 inch)

Certificados y homologaciones

3-A, EHEDG EL Class I, EHEDG EL Aseptic Class I

General Purpose, Intrinsically Safe, Explosion Proof/Flame Proof, Non Sparking/Non Incendive, Increased Safety


Ventajas


SITRANS LR250 con antena de bocina

  • La Local User Interface (LUI, interfaz de usuario gráfica local) simplifica el uso gracias a la configuración tipo Plug-and-Play con ayuda de un asistente intuitivo de inicio rápido

  • La LUI muestra perfiles de eco para facilitar el diagnóstico

  • La elevada frecuencia de 25 GHz permite utilizar antenas pequeñas para el fácil montaje en el tubo

  • Insensible al lugar de montaje y a los elementos colindantes y menor exposición a las interferencias gracias al tubo

  • Distancia de ocultamiento reducida para un rango de medida mínimo mejorado de hasta 50 mm (2") del final de la antena

  • Comunicación vía HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus TM

  • Procesamiento de señales tipo Process Intelligence para una mayor fiabilidad de medición y ocultación automática de interferencias de elementos fijos colindantes

  • Programación con programadora manual por infrarrojos de seguridad intrínseca o por red utilizando SIMATIC PDM, Emerson AMS o una Field Device Tool, como PACTware o Fieldcare vía SITRANS DTM

  • Apto para el uso en sistemas seguros de conformidad con IEC 61508/61511 (SIL-2)

  • Precisión de 3 mm (0,118 inch) (medido de conformidad con IEC 60770-1)


SITRANS LR250 con antena PVDF

Todas las ventajas del SITRANS LR250 con antena de bocina y además las siguientes:

  • Diseño de la antena PVDF completamente aislado para el uso en un entorno químico y sanitario con materiales agresivos y corrosivos

  • Sustituto económico de convertidores fabricados con materiales caros

  • La conexión al proceso/antena de 2" (50 mm) permite un montaje sencillo en el tubo


SITRANS LR250 con antena encapsulada y brida

Todas las ventajas del SITRANS LR250 con antena de bocina y además las siguientes:

  • Diseño de la antena de bocina completamente encapsulado con lente TFM 1600 PTFE con homologación FDA para el uso en un entorno químico y sanitario con materiales agresivos y corrosivos

  • La lente integrada al ras facilita la limpieza

  • Sustituto económico de convertidores fabricados con materiales caros

  • La conexión al proceso/antena de 2" (50 mm) permite un montaje sencillo


SITRANS LR250 con antena encapsulada y conexión higiénica

Todas las ventajas del SITRANS LR250 con antena encapsulada y brida y además las siguientes:

  • Acabado de superficie < 0,8 μ Ra para máxima facilidad de limpieza y compatibilidad con requisitos higiénicos comunmente necesarios en ambientes sanitarios

  • Conexiones al proceso compatibles con los estándares industriales, incluyendo ISO 2852, DIN 11851, DIN 11864-1, DIN 11864-2, DIN 11864-3 y Tuchenhagen Varivent Tipo F y N

  • Instrumento con certificación 3-A, EHEDG EL Clase I y/o EHEDG EL aséptico Clase I

  • Materiales aprobados por la FDA y USP Class VI