SITRANS LR200

Descripción

SITRANS LR200 es un transmisor de nivel de radar pulsado de dos hilos y 6 GHz para rangos de medida hasta de 20 m (66 ft). Es adecuado para vigilar de forma continua líquidos y lodos en depósitos de almacenamiento y proceso con temperaturas y presión altas.

El diseño único del SITRANS LR200 permite una programación fácil y segura gracias a la programadora manual por infrarrojos con seguridad intrínseca. Además, en atmósferas potencialmente explosivas no es necesario abrir la tapa de la caja. La visualización alfanumérica integrada viene en cuatro idiomas.

La antena estándar del SITRANS LR200 es de varilla de polipropileno y está fabricada en una pieza. Proporciona una alta resistencia química y está herméticamente cerrada. La antena de una pieza se caracteriza por un apantallamiento interior integrado que evita interferencias del empalme de montaje.

El ajuste es muy sencillo: para la función básica bastan dos parámetros. Puesto que el sistema electrónico está montado en una caja giratoria, el montaje se realiza sin problemas manualmente. La caja puede orientarse para facilitar la conexión y después de la instalación puede ajustarse para obtener una vista óptima sobre la visualización de los valores medidos. La tecnología patentada Process Intelligence para el procesamiento de señales en el SITRANS LR200 garantiza una elevada fiabilidad.

Campos de aplicación principales: depósitos de almacenamiento con líquidos, recipientes de proceso con mecanismos agitadores, líquidos humeantes, altas temperaturas, asfalto, digestores.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

Tecnología  

radar pulsado  

Rango de medida  

20 m (66 ft)  

Temperatura de proceso  

-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)  

Presión de proceso  

hasta 40 bar g (580 psi)  


Ventajas

  • La interfaz gráfica de usuario local (LUI, local user interface) simplifica el servicio gracias a su configuración Plug-and-Play con ayuda de un intuitivo asistente de inicio rápido

  • La LUI muestra perfiles de eco como apoyo para el diagnóstico

  • Comunicación mediante HART® o PROFIBUS PA

  • El procesamiento de señales Process Intelligence para una fiabilidad mejorada de las mediciones y supresión automática de falsos ecos de componentes fijos

  • Programación con programadora manual por infrarrojos con seguridad intrínseca o bien a través de red con el uso de SIMATIC PDM, Emerson AMS o un Field Device Tool como PACTware o Fieldcare vía SITRANS DTM.