SITRANS LG

Descripción

Los convertidores de radar SITRANS LG trabajan conforme al principio de las microondas guiadas y permiten la medición de nivel, nivel/interfase y volumen tanto de líquidos como de productos a granel. La medición no se ve afectada por las condiciones del proceso, altas temperaturas, altas presiones ni vapores.

La serie SITRANS LG está disponible en cuatro variantes diferentes, según aplicación, nivel de potencia y funcionalidad requerida:

 

 

 

 

 

  • SITRANS LG240 ofrece opciones de configuración para aplicaciones higiénicas

  • SITRANS LG250 es una solución extremadamente flexible para la medición de nivel de líquidos e interfases. Extremadamente versátil, adecuado para el almacenamiento, separación de sustancias o en aplicaciones difíciles con amoníaco

  • SITRANS LG260es ideal para la medición de nivel de productos a granel en rangos de medida medios, como p. ej. cereales, plástico y cemento

  • SITRANS LG270 ofrece opciones de configuración para condiciones extremas, como altas temperaturas y presiones, p. ej.: condiciones duras en los sectores químico, HPI y energético, entre otros depósitos de líquidos, ollas a presión y columnas de destilación

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

Technología

Radar guiado

Rango de medida

300 ... 75 000 mm (11.81 ... 2 952.75 inch)

Temperatura del proceso

-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)

Presión en el depósito

-1 … +400 bar (-100 … +40 000 kPa)

Comunicaciones

4 ... 20 mA/HART
Modbus: Modbus RTU, Modbus ASCII
Profibus PA
Foundation Fieldbus
SIMATIC PDM
DTM/FDT para PACTware
Fieldcare


Ventajas

  • Alta precisión de medición hasta +/- 2 mm

  • Función de diagnóstico avanzada para un alto grado de seguridad

  • Puesta en marcha sencilla guiada por menús en pantalla

  • La gran variedad de opciones garantiza fiabilidad con la mayoría de aplicaciones para la medición continua

  • Mantenimiento sencillo gracias al diseño modular y opciones de sonda intercambiables y configurables in situ

  • La solución ideal para las más variadas aplicaciones, desde la medición de nivel en silos hasta la medición de interfase con opciones para condiciones extremas de presión y temperatura

  • Uso universal en líquidos, interfases, lodos y productos a granel

  • Insensible a la sedimentación de material

  • Distancia de ocultamiento reducida, ideal para depósitos pequeños