Medición de nivel gravimétrica

Descripción

La medición de nivel gravimétrica con   SIWAREX-tecnología de pesaje detecta los pesos con una alta precisión y sin contacto físico con el material. El peso de los objetos se determina siempre de forma correcta, independientemente de la temperatura, la forma del recipiente, la densidad del material, el desplazamiento del punto de gravedad y el uso de mecanismos agitadores o similares. Aunque los sólidos granulados formen puentes, conos de apilado o embudos, espuma, vapor o polvo, la medición de nivel gravimétrica no se ve afectada.

Estas ventajas hacen posible que el sistema de pesaje SIWAREX se pueda emplear en instalaciones que exigen certificación. Con los componentes estándar resulta muy sencillo realizar los puntos de medida en zonas potencialmente explosivas.

En función de la aplicación, la zona de carga y las necesidades de precisión, combinamos las     células de carga  y los   componentes de montaje  más adecuados de entre todos nuestros productos. Éstos van desde las células de carga de plataforma hasta las células de carga de fuerza de presión, pasando por las de barra de flexión y barra de cizallamiento, en las clases de carga de 3 kg a 280 t.

La tecnología probada de las células de carga y su separación del medio se traducen en una larga vida útil y ningún mantenimiento especial. Con ello, la disponibilidad de la instalación aumenta y, a la larga, los costes de explotación se reducen.

Las señales de las células de carga se evalúan mediante   SIWAREX-Electrónica de pesaje  como parte integrante del sistema de automatización de SIMATIC. Esto facilita al máximo la integración y permite aprovechar las ventajas de SIMATIC, como la flexibilidad, el sistema con alarma de diagnóstico, etc.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Ventajas

  • Máxima precisión de hasta 0,005%, independientemente de las condiciones ambientales y las propiedades del material

  • Independientemente de los mecanismos agitadores y la forma del recipiente

  • No se ve afectada por la formación de puentes, conos de apilado o embudos

  • Tanto para recipientes pequeños como para silos de gran tamaño (>1000 t)

  • Libre elección de los medios (líquido, polvo,...)

  • Fácil integración en SIMATIC/PCS7

  • Empleo de la alarma de diagnóstico SIMATIC CPU

  • Acceso permanente del sistema de control a todos los parámetros e información de las básculas

  • Medición tarable en caso necesario

  • Alta disponibilidad de la instalación y bajos costes de explotación

  • Empleo de las herramientas estándar STEP7, SIWATOOL

  • Completo paquete de software para la programación y el manejo de las básculas en distintos idiomas