SITRANS LC300

Descripción

SITRANS LC300 es un transmisor capacitivo con tecnología Inverse Frequency Shift para la medición continua de niveles de llenado de líquidos y sólidos granulados. Constituye la solución ideal para aplicaciones estándar en los sectores industriales de la química, los hidrocarburos, alimentos y bebidas, minas, áridos y cemento.

El transmisor de nivel a dos hilos SITRANS LC300 combina las ventajas de un transmisor de alta calidad técnica y fácil configuración con un microprocesador y sondas de eficiencia probada. Se dispone de dos versiones distintas: mediante varilla o cable.

SITRANS LC300 posee una conexión de proceso de acero inoxidable con sonda revestida de PFA. La medición se realiza con precisión, independientemente de que las constantes dieléctricas sean altas o bajas. Gracias a la tecnología Active Shield, el efecto de los pegotes de material cerca de los empalmes queda minimizado.

Campos de aplicación principales: medios conductores o no conductores, incluidos líquidos y sólidos granulados en procesos industriales estándar, aplicaciones polvorientas o procesos químicos con vapor.

Los componentes adicionales pueden utilizarse con la mayoría de aparatos de medida para realizar ampliaciones funcionales, p.ej. indicadores separados y soluciones de supervisión a distancia. Aquí encontrará más información al respecto.

Y no lo olvide: una solución de medición de nivel incluye interruptores de nivel y de protección contra sobrellenado, notificación de vacío y protección contra funcionamiento en seco. Haga clic aquí para mayor información.

Detalles

Rango de medida  

- Varilla: 5.5 m (18 ft)

- Cable:  25 m (82 ft)

Temperatura de proceso    

-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)  

Presión de proceso  

Hasta 35 bar g (511 psi g)  


Ventajas

  • Tecnología Active Shield: las mediciones no se ven influidas por las sedimentaciones de material en la parte apantallada de la sonda

  • Sondas fiables y de alta precisión con revestimiento de PFA

  • Indicador LCD in situ integrado

  • Bucle de corriente a dos hilos (de 4 a 20 mA)

  • Señal de la corriente de medición según NAMUR NE 43

  • Calibración y programación mediante teclado