SITRANS LVS100

Descripción

SITRANS LVS100 es un interruptor vibratorio para la detección del nivel en productos granulados.

El SITRANS LVS100 es adecuado para el aviso de llenado, demanda y vaciado en material granulado pulverulento en depósitos, silos o embudos.

SITRANS LVS100 tiene un diseño compacto y puede montarse en vertical, horizontal u oblicuo. Los voladizos vibratorios realizan una cierta autolimpieza del equipo del material que se va a medir. Gracias al diseño singular de los voladizos vibratorios y a la estructura de cristal se ignoran los valores medidos erróneos de niveles elevados, incluso si se daña la horquilla.

Una señal desde el circuito eléctrico genera una excitación piezoeléctrica de la sonda, que comienza a vibrar. Si el contenido cubre la sonda, la atenuación derivada se registra electrónicamente y transcurrido un segundo se acciona una correspondiente salida lógica. En cuanto la sonda de vibración queda libre de la presión de material, se reanuda la vibración y el relé regresa a su estado normal.

Campos de aplicación principales: material granulado pulverulento en depósitos, silos o embudos.

 

 

Detalles

Rango de medida  

170 mm ... 2 m (6,7" ... 6,5 ft)  

Temperatura de proceso  

-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)  

Presión de proceso  

hasta 10 bar g (145 psi g)  


Ventajas

  • Alta resistencia mecánica

  • Alta resistencia frente a vibraciones externas

  • Caja giratoria para un fácil montaje y conexión

  • Adecuado para la detección del nivel en materiales con una densidad de granulado a partir de 60 g/l (3,8 lb/ft3)

  • Prolongaciones personalizadas de hasta 2000 mm (8")

  • Horquilla oscilante corta y resistente (opcional) con profundidad de penetración desde 170 mm (6,7")