SITRANS LVL100

Descripción

SITRANS LVL100 es un interruptor vibratorio de nivel compacto para el uso con líquidos como protección contra desbordamiento y marcha en seco, así como avisador de llenado, demanda y vaciado. Es ideal para el uso en instalaciones con espacio reducido.

El interruptor de nivel compacto SITRANS LVL100 está concebido para el uso industrial en todos los sectores de la industria de procesos y se emplea para líquidos y lodos. Con una horquilla oscilante de solo 40 mm (1,57") de longitud, el SITRANS LVL100 puede montarse en tubos pequeños e instalaciones de espacio reducido. Funciona prácticamente sin que le influyan las propiedades físicas o químicas del medio líquido. El LVL100 puede también emplearse en condiciones difíciles, como turbulencias, burbujas de aire, formación de espuma, sedimentaciones o vibraciones externas.

La horquilla oscilante se acciona de forma piezoeléctrica y oscila por su frecuencia de resonancia mecánica de aprox. 1200 Hz. Si la horquilla oscilante se cubre de medio de relleno, cambia su frecuencia de vibración. Esta modificación la detecta el oscilador integrado y la transforma en una orden de conmutación. El sistema electrónico integrado evalúa la señal de nivel y emite una señal de conmutación para el funcionamiento directo de los equipos conectados.

Campos de aplicación principales: para el uso en líquidos y lodos, para la medición del nivel de relleno y la protección contra desbordamiento y marcha en seco.

 

Detail

Rango de medida  

40 mm (1,5") profundidad de penetración

Temperatura de proceso  

-40 ... 150 °C (-40 ... 302°F)  

Presión de proceso  

 -1 ... 64 bar g (-14,5 ... 928 psi g)


Benefits

  • Acreditado principio de medición por vibración para líquidos

  • Corta profundidad de penetración de 40 mm (1,57") para instalaciones con poco espacio

  • Monitorización de fallos para corrosión, fallo de la vibración o rotura de la línea al piezoaccionamiento