Pointek CLS500

Descripción

Pointek CLS500 es un interruptor de nivel capacitivo con tecnología Inverse Frequency Shift para la detección de interfaces, granulados, líquidos y productos químicos tóxicos y agresivos en condiciones de servicio difíciles (altos valores de temperatura y de presión).

La tecnología Active Shield garantiza una medición sin influencias del vapor, sedimentaciones, polvo y condensación. El diseño único de la sonda y el potente transmisor obtienen juntos una potencia superior en una amplia gama de aplicaciones en la detección del nivel de relleno.

La electrónica dirigida por microprocesador del Pointek CLS500 puede calibrarse en un solo paso sin interrumpir el proceso de producción.

Campos de aplicación principales: nivel de relleno de espuma o líquido/espuma, regeneradores de glicol, Coalescer con alta presión, aplicaciones de GNL.

 

Detalles

Rango de medida  

1 m (40 inch)

Temperatura de proceso  

-60 ... 400 °C (-76 ... 752 °F)  

Presión de proceso  

hasta 150 bar g (2175 psi g)


Ventajas

  • Tecnología Active Shield: las mediciones no se ven influidas por las sedimentaciones de material en la parte apantallada de la sonda

  • De dos hilos, alimentado por bucle de corriente con interruptor de transistor o salida de 4 a 20/de 20 a 4 mA

  • Fácil calibración mediante teclado y visualización local integrada

  • Amplia función de diagnóstico

  • Comunicación HART para puesta en marcha y control remotos