SITRANS FX300

Caudalímetro de torbellino

Descripción

El caudalímetro de vórtices SITRANS F X es una solución todo en uno que ofrece compensación de temperatura y presión integradas para una medida exacta de los caudales másico y volumétrico de vapores, gases y líquidos.

El abanico de productos del caudalímetro de vórtices abarca dos tipos: los modelos embridados y los modelos tipo sándwich.

El modelo embridado del caudalímetro de vórtices SITRANS F X está disponible con un transductor simple o doble, mientras que el modelo tipo sándwich lo está solo con un transductor simple. Ambos modelos incorporan el sensor de temperatura de forma estándar; el sensor de presión es opcional.

El SITRANS FX300 está concebido para montaje compacto o aislado. En el montaje aislado con longitudes de cable de 5, 10m o 15m.

Este producto también está disponible en versión personalizada.  
er Solicitud para modificar el producto (Product Variation Request (PVR)).

Los campos de aplicación típicos del SITRANS FX300 son los procesos de suministro (circuitos auxiliares), la industria química, sistemas de climatización y economía energética, alimentos y bebidas, petróleo y gas.

Detalles

Rango de medida  

Ver programa de dimensionado (Link)

Diámetro nominal del modelo embridado
Diámetro nominal del modelo tipo sándwich    

De DN15 a DN300 (de ½" a 12")     De DN15 a DN100 (½" a 4")    

Precisión de medida  

Vapores y gases: +/- 1 %
Líquidos: +/- 0,75 %  

Entradas/salidas  

4 – 20 mA, impulso/frecuencia 0,5 Hz, 24 V DC según NAMUR  

Comunicación  

HART  

Fuente de alimentación  

24 V DC según NAMUR  

Presión de servicio  

máx. 100 bar (presiones más altas por encargo)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 °C a 240 °C (de -40 °F a 464 °F)  

Display    

De 2 líneas con 10 caracteres por línea  
Idiomas: alemán, inglés y francés    

Grado de protección  

IP66/67 Aluminio, resistente al agua de mar  

Material del sensor  

1.4404/316L, Hastelloy C22 (por encargo)

Homologaciones  

ATEX ll 2G EEx d ia [ia] llC T6  
FM Class I, II, III Div. 1 & 2    


Ventajas

  • Sin mantenimiento gracias a la construcción totalmente solidada del sensor que proporciona una estabilidad y fiabilidad excepcionales

  • Comprende tres puntos de medición en un solo aparato sin costes adicionales de equipamiento, montaje o cableado

  • Tiempos de parada reducidos gracias a la válvula de cierre que permite sustituir el sensor sin interrumpir el proceso

  • Fácil instalación gracias a Plug & Play

  • Sistema redundante gracias a la disponibilidad de un modelo con dos transmisores