SITRANS FUS880

Descripción

El SITRANS FUS880 es un caudalímetro alimentado por batería para el reequipamiento de tuberías ya existentes. Está homologado para el montaje y servicio bajo tierra.

Ha sido especialmente concebido para la industria del riego y puede funcionar con tubos de pared simple o doble en construcción plana o acanalada. Los convertidores de sonido humedecidos procuran una gran potencia y precisión. El aparato posee salidas de impulsos con aislamiento galvánico en ambos sentidos de flujo y una visualización para valores de medición y datos de señal y operativos.

 

El caudalímetro SITRANS FUS880 se compone de un sensor y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS080.

 

Ejemplos de aplicación: sistemas de riego y distribución del agua, estaciones de bombeo, puntos de conexión en explotaciones agrícolas.

 

Detalles

Rango de medida  

De Qs 380 a 13.200 m3/h (según el diámetro nominal)  

Diámetros nominales  

De DN 200 a DN 1200 (de 8" a 48")  

Precisión de medida  

±2 % del caudal  

Presión de servicio  

máx. 5,5 bar (máx. 80 psi)  

Temperatura ambiente  

De -5 a 60 °C (de 23 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

máx. 60 °C (máx. 140 °F)  

Diseño  

Versión de 1 o 2 vías  

Material  

Material habitual de los tubos: plástico, hormigón  


Ventajas

  • Montaje sencillo, ya que todas las piezas necesarias están contenidas en el paquete

  • Versión con alimentación por batería (duración de la batería de hasta 6 años)

  • Diseño robusto con construcción maciza y sin piezas móviles

  • El sensor puede enterrarse y resistir la inundación permanente sin problemas

  • Lectura rápida y sencilla de los valores de medición (caudal y volumen)