SITRANS F US SONOKIT

Descripción

SITRANS F US SONOKIT ofrece una alternativa sencilla y exacta para los caudalímetros habituales y está indicada para el reequipamiento en tuberías ya existentes. SITRANS F US SONOKIT comprende todas las piezas y herramientas necesarias para la instalación como caudalímetro de 1 o 2 vías. El montaje puede realizarse bien en tubos vacíos o en tubos sometidos a presión según el método Hot-Tap. En SITRANS F US SONOKIT los convertidores de sonido se encuentran en el flujo (humedecidos por el líquido), gracias a lo cual ofrecen una alta precisión, potencia y estabilidad a largo plazo.

 

SITRANS F US SONOKIT se compone de un kit de sensores y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS060 y en SITRANS FUS080 .

 

Ejemplos de aplicación: centrales hidroeléctricas, instalaciones de calefacción de distrito, sistemas de riego y, en general, todas las tuberías de agua existentes con un diámetro nominal grande.

 

Detalles

Rango de medida  

De Qn 100 a 78.000 m3/h
(según el diámetro nominal y el transmisor)

Diámetros nominales  

1 vía: de DN 100 a DN 2400 (de 4" a 96").
2 vías: de DN 200 a DN 3000 (8" a 120")
(según el transmisor)

Precisión de medida  

De ±0,5 a 1,5% del caudal  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -20 a 200 °C (de -4 a 392 °F)

Diseño  

Versión de 1 o 2 vías (FUS06 hasta 4 vías)  

Material  

Material habitual de los tubos: acero, acero inoxidable, hormigón  

Homologaciones  

ATEX (solo para FUS060)  


Ventajas

  • Simplifica el reequipamiento de cables de cualquier tipo y tamaño

  • Solución económica y precisa, ya que contiene todos los componentes necesarios

  • Muy robusta, apropiada para el enterramiento y para la inundación permanente

  • Mínimo mantenimiento gracias a una construcción maciza sin piezas móviles