SITRANS FUS060

Descripción

El transmisor SITRANS FUS060 se distingue por una serie de tecnologías avanzadas que optimizan su rendimiento y su precisión. Cumple los requisitos de OIML R117 y es por lo tanto la solución ideal para aplicaciones de transferencia de custodia. De modo estándar está disponible en una versión de 2 vías, con una versión opcional de 4 vías que ofrece un grado todavía mayor de rendimiento y precisión. Ofrece funciones de diagnóstico avanzadas, homologación ATEX y comunicación con bus de campo.

El caudalímetro completo está compuesto por un transmisor de caudal FUS060 y uno de los siguientes sensores de la serie F US:

 

 

SITRANS F US SONO 3100: aplicaciones industriales para líquidos (excepto agua) con grandes diámetros nominales.  

SITRANS F US SONO 3300: aplicaciones industriales con diámetros menores.

SITRANS F US SONOKIT: para reequipamiento.

Ejemplos de aplicación: industria petroquímica, tecnología de la energía, gestión de aguas y aguas residuales

 

Detalles

Precisión de medida  

±0,5 % del caudal  

 

 

 Entradas/salidas

 

Entrada:
interfaz de 1, 2 y 4 vías.

Salidas:
1 salida analógica,
1 salida de impulsos,
1 salida de relé  

Comunicación  

HART
PROFIBUS PA  
Capacidad PDM (Process Device Manager)

Pantalla  

LCD, alfanumérica (2 x 16) con retroiluminación  

Grado de protección  

IP65 (NEMA 4)  

Fuente de alimentación  

24 V AC/DC  
115/230 V AC    

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)  

Homologaciones  

ATEX  


Ventajas

  • Mejor rendimiento y mayor precisión gracias a las 4 vías de medición

  • Estabilidad a largo plazo

  • Mejor vigilancia gracias a las funciones de diagnóstico ampliadas

  • Apto para transferencia de custodia (OIML R117)