SITRANS F US SONO 3300/FUS060

Descripción

El caudalímetro SITRANS F US SONO3300/3000 está compuesto por un sensor SITRANS F US SONO 3300 y un transmisor SITRANS FUS060. El sensor está disponible en acero al carbono y equipado con convertidores de sonido integrados. Los cables de señal están protegidos dentro de tubos de acero inoxidable. El transmisor SITRANS FUS060 funciona con moderna tecnología de procesamiento de señales basada en tiempo de ejecución y garantiza así una detección fiable y precisa de la señal para una amplia variedad de procedimientos.

El caudalímetro SITRANS F US SONO 3300/FUS060 está compuesto de un sensor y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS060

Ejemplos de aplicación: petróleo, tecnología de la energía, aguas frías y calientes y aguas residuales.

 

Detalles

Rango de medida  

De Qn 10 a 2200 m3/h (según el diámetro nominal)  

Diámetros nominales  

De DN 50 a DN 300 (de 2" a 12")  

Precisión de medida  

±0,5 % del caudal  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 85 °C (de -40 a 185 °F)  

Temperatura del medio  

De -10 a 160 °C (de 14 a 320 °F)  

Diseño  

Versión de 2 vías  

Material  

Acero al carbono  

Homologaciones  

ATEX  


Ventajas

  • La mejor elección cuando se requiere resistencia a las impurezas y a los obstáculos para el flujo

  • Amplia gama de productos, ya que el sensor está disponible en varios tamaños de tubo

  • Atractiva relación calidad-precio

  • Estabilidad a largo plazo