SITRANS F US SONO 3100/FUS060

Descripción

El caudalímetro SITRANS F US SONO 3100/FUS060 comprende un sensor SITRANS F US SONO 3100, provisto de junta tórica o brida según la aplicación, y un transmisor SITRANS FUS060. La versión estándar se ofrece como solución de 2 vías con o sin bridas; la versión de 4 vías está disponible por encargo. Los materiales disponibles para el tubo son el acero al carbono o el acero inoxidable por encargo. El transmisor SITRANS FUS060 está dimensionado para aplicaciones de alto rendimiento, así como para su instalación segregada en atmósferas potencialmente explosivas o zonas de seguridad. Además de las salidas estándar, ofrece también comunicación PROFIBUS PA o HART.

El caudalímetro SITRANS F US SONO 3100/FUS060 está compuesto de un sensor y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS060.

Ejemplos de aplicación: petróleo, líquidos criogénicos, tecnología de la energía, aguas frías y calientes y aguas residuales.

 

Detalles

Rango de medida  

De Qn 28 a 4.200 m3/h
(según el diámetro nominal)

Diámetros nominales  

De DN 100 a DN 600 (de 4" a 24")

Precisión de medida  

±0,5 % del caudal  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)

Temperatura ambiente  

De -20 a 85 °C (de -4 a 185 °F)  

Temperatura del medio  

De -20 a 200 °C (de -4 a 392 °F)

Diseño  

2 vías (por encargo: 4 vías)  

Material  

acero al carbono (Acero inoxidable por encargo)

Homologaciones  

ATEX  


Ventajas

  • Sistema ideal de medición de caudal para aplicaciones exigentes en la industria petrolera, la industria onshore/offshore y la distribución

  • Los convertidores de sonido pueden sustituirse fácilmente y sin tiempos de parada ni interrupciones del proceso

  • Solución óptima para la verificación oficial o, p. ej., para la transferencia de custodia (OIML R117)

  • Dimensionado para el montaje segregado en atmósferas potencialmente explosivas o en zonas de seguridad