SITRANS FUS380

Descripción

El SITRANS FUS380 es un caudalímetro de 2 vías alimentado por batería o por red, que está dimensionado para numerosas aplicaciones estándar. Puede usarse para la vigilancia del caudal de agua en todas las aplicaciones de suministro. En la pantalla se muestran distintos valores de medida y diagnósticos. La pantalla está equipada adicionalmente con una interfaz óptica lrDA para la comunicación con SIMATIC PDM. Esto permite la transferencia de datos y la programación. Para los módulos adicionales RS 232 y RS 485 se utiliza el protocolo MODBUS RTU.

 

El caudalímetro SITRANS FUS380 se compone de un sensor y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS080.

 

El caudalímetro es compatible con el calculador de energía térmica SITRANS FUE950.

 

Ejemplos de aplicación: instalaciones de calefacción de distrito que contienen agua, redes locales, estaciones centrales con caldera, estaciones secundarias, instalaciones de agua de refrigeración, instalaciones de riego y demás aplicaciones de agua generales

 

Detalles

Rango de medida  

De Qp 15 a 36.000 m3/h (según el diámetro nominal)  

Diámetros nominales  

De DN 50 a DN 1200 (de 2" a 48")  

Precisión de medida  

±0,5 % del caudal  

Presión de servicio  

Nivel de presión máx. PN 40  

Temperatura ambiente  

De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De 2 a 200 °C (de 35,6 a 392 °F)
Bronce: hasta 150 °C (302 °F)    

Diseño  

Transmisor de 2 vías con bridas y con convertidores de sonido integrados  

Material

Acero al carbono EN 1.0345/p235 GH  
Bronce (solo de DN 50 a DN 80)    


Ventajas

  • Gran flexibilidad para una solución de medición de caudal perfecta y adaptada al cliente

  • Concebido para mediciones de energía precisas y de alta resolución

  • Ofrece un rendimiento fuera de serie en aplicaciones de agua

  • Para medir todas las calidades de agua