SITRANS FUS080

Descripción

El SITRANS FUS080 es un transmisor para la medición de caudal por ultrasonidos que se basa en el principio de tiempo de ejecución con cualquier sensor de la serie integrada SITRANS FUS380/FUE380. El SITRANS FUS080 está disponible como versión alimentada por batería o conectada a la red y ha sido diseñado para la medición de caudal en aplicaciones de agua.

Este completo caudalímetro se compone de un transmisor SITRANS FUS080 y uno de los siguientes equipos:

 

Ejemplos de aplicación: instalaciones de calefacción de distrito que contienen agua, redes locales, estaciones centrales con caldera, estaciones secundarias, instalaciones de agua de refrigeración, instalaciones de riego y demás aplicaciones de agua generales.

 

Detalles

Precisión de medida  

±0,5 % del caudal  

 

Entradas/salidas

Entrada:

interfaz de 1, 2 vías.

 
Salidas:

2 salidas de impulsos o de estado

Comunicación  

Protocolo MODBUS RTU  
Interfaz IrDA óptica  
Otros módulos adicionales  
PDM (Process Device Manager)    

Pantalla  

LCD, de 8 dígitos con símbolos informativos adicionales  

Grado de protección  

IP67/NEMA 4X/6  

Fuente de alimentación  

Conexión por batería o a la red (3,6 V o 115/230 V AC)  

Temperatura ambiente  

De -5 a 60 °C (de 23 a 140 °F)  

Homologaciones  

MID, PTB (en función del sistema elegido)  


Ventajas

  • Estabilidad a largo plazo con servicio por batería hasta 6 años

  • Puesta en marcha sencilla y fácil con una sola tecla en pantalla

  • Precisión óptima con el principio de medición de 2 vías

  • Conexión sencilla a un PC a través de 2 salidas digitales separadas galvánicamente

  • Para medir todas las calidades de agua