SITRANS FUE950

Descripción

El SITRANS FUE950 es un calculador de energía universal alimentado por batería o por red, homologado para la transferencia de custodia. Es apropiado para el uso en aplicaciones de calefacción a distancia, agua de refrigeración y aplicaciones combinadas de refrigeración y calefacción.

El calculador tiene un diseño modular y puede equiparse con módulos de salida opcionales según la aplicación. Entre ellos se encuentran una salida de impulsos, una entrada de impulsos y un módulo adicional de bus M. En caso necesario pueden pedirse sondas de temperatura y accesorios para montaje en tubería con el calculador de energía térmica.

SITRANS FUE950 es compatible con SITRANS FUS380, SITRANS FUE380, SITRANS F M MAG 5100 W, SITRANS F M MAG 5000, SITRANS F M MAG 6000, SITRANS F M MAG 8000, SITRANS FST020.

Ejemplos de aplicación: calefacción a distancia, agua de refrigeración, aplicaciones combinadas de calefacción y refrigeración.

Detalles

Rango de medida  

Qp ≤ 360000 m³/h (600000 GPM)
P ≤ 15000000 kW  

Precisión de medida  

EN1434 Class 3, typical máx. ±(0.5 + 3K/ΔΘ) [%]

 

 

 

 Entradas/salidas

Entradas:

1 entrada de impulsos del caudalímetro (estándar),

2 entradas de temperatura (PT100/500, de 2 o 4 hilos),

2 entradas de impulsos o de control (opcionales).

 

Salidas:

2 salidas de impulsos o de estado (opcional),

1 salida de bus M,

1 salida RS232 M-Bus  (opcional)

1 salida RS485 M-Bus (opcional)

2 current (4-20mA , passive) (opcional)

Pantalla  

Pantalla LCD de  8 posiciones con imágenes y símbolos  

Grado de protección  

IP54 (según IEC 529)  

Alimentación eléctrica  

Batería (3,0 V o 3,6 V)  
230 V AC  
24 V AC    

Entrada de temperatura  

De -20 to 190 °C (-4 to 374 °F)

Temperatura ambiente  

De  0 to 55 °C (32 to 131 °F)  

Homologaciones  

MID (EN1434), PTB K7.2


Ventajas

  • Homologación conforme a la directiva MID para la transacción con verificación, mediciones de energía en el agua

  • Interfaz óptica para leer datos conforme a EN 1434

  • Valores instantáneos para caudal energético y volumétrico

  • Opciones flexibles para módulos de entrada y salida

  • Larga vida útil de la batería (hasta 16 años)

  • Homologación de cantidad de frío (conforme a PTB K7.2 Standard)

  • Apto para sondas de temperatura de 2 y 4 hilos

  • Suministrado con una pareja de sondas homologadas PT500 de calor/frío (incl. casquillos de inmersión correspondientes)

  • Opcionalmente con 2 salidas analógicas (4 ... 20mA, pasivas)