SITRANS FUE380

Descripción

El sistema de 2 vías SITRANS FUE380 es una versión del SITRANS FUS380 con homologación para transferencia de custodia. Puede inspeccionarse y sellarse para su uso en distintos países. Las homologaciones (MID, EN 1434 y OIML R75) son válidas para sistemas de medición contadores de energía. En la pantalla del SITRANS FUE380 alimentado por batería o red se muestran distintos valores de medida y diagnósticos. La pantalla está equipada adicionalmente con una interfaz óptica lrDA para la comunicación con SIMATIC PDM. Esto permite la transferencia de datos y la programación. Para los módulos adicionales RS 232 y RS 485 se utiliza el protocolo MODBUS RTU.

 

El caudalímetro FUS380 se compone de un sensor y un transmisor. Encontrará más datos e información sobre los transmisores en SITRANS FUS080.

 

El caudalímetro es compatible con el calculador de energía térmica SITRANS FUE950.

 

Ejemplos de aplicación: aplicaciones de transferencia de custodia en instalaciones de calefacción de distrito que contienen agua, redes locales, estaciones centrales con caldera, estaciones secundarias, instalaciones de agua de refrigeración, instalaciones de riego y demás aplicaciones de agua generales

 

 

Detalles

Rango de medida  

De Qp 15 a 36.000 m3/h (según el diámetro nominal)  

Diámetros nominales  

De DN 50 a DN 1.200 (de 2" a 48")  

Precisión de medida  

±0,5% del caudal (según homologación)  

Presión de servicio  

máx. PN 40  

Temperatura ambiente  

De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De 2 a 200 °C (de 35,6 a 392 °F)  
Bronce: hasta 150 °C (302 °F)    

Diseño  

Transmisor de 2 vías con bridas y con convertidores de sonido integrados  

Material  

Acero al carbono EN 1.0345/p235 GH  
Bronce (solo de DN 50 a DN 80)    

Homologaciones  

MID
EN 1434  
OIML R75 Class 2    


Ventajas

  • Gran flexibilidad para una solución de medición de caudal perfecta y adaptada al cliente

  • Concebido para mediciones de energía precisas y de alta resolución

  • Ofrece un rendimiento fuera de serie en aplicaciones de agua

  • Homologación según la directiva MID, diseño y homologación para la transferencia de custodia

  • El sello para transferencia de custodia garantiza una total seguridad de los datos