SITRANS FUT1010 (gas)

Descripción

El caudalímetro SITRANS FUT1010 es la solución perfecta para los requisitos de la industria del gas. Su gran exactitud de medición se debe a la tecnología ultrasónica WideBeam.

Los convertidores de sonidos se montan de manera permanente en la cara exterior del tubo mediante el sistema de montaje TransLoc™, lo que impide todo contacto con el medio medido. Además, se garantiza la precisión requerida para la transferencia de custodia en numerosas aplicaciones.

SITRANS FUT1010 está disponible en configuraciones con dos, tres o cuatro canales/vías. Se puede elegir entre dos cajas: caja normal y caja protegida contra explosión, ambas para montaje mural.

Ejemplos de aplicación: perforaciones, almacenamiento subterráneo, fábricas de gas y centrales eléctricas.

El SITRANS FUT1010 también está disponible en una versión para la medición de hidrocarburos.

Detalles

Rango de caudal  

±36,5 m/s (±120 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 100 a DN 600 (de 4" a 24")  

Precisión  

±0,2% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

De ±0,05 a 0,1% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 analógicas  

Salidas  

4 digitales, 4 sin potencial, 2 programables

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura del medio  

De -28 a 93 °C (de -20 a 200 °F)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)  
Protección contra explosiones: IP66 (NEMA 7)  

Bridas  

ANSI 300, 600  

Homologaciones  

ATEX (PED), FM, CSA


Ventajas

  • Cumple los requisitos relativos al proceso de fabricación y la precisión exigida en AGA-9

  • Permite el cálculo del volumen estándar para composiciones fijas de gas, sin que sea necesario un calculador de caudal aparte según AGA-8.

  • Es apto para numerosas aplicaciones con una amplia gama de bridas

  • Realiza mediciones para numerosas aplicaciones en tramos de gas previos, intermedios o posteriores