SITRANS FUP1010 (portátil)

Descripción

El caudalímetro ultrasónico exterior portátil y accionado por batería SITRANS FUP1010 ofrece la máxima flexibilidad y duración de batería en aplicaciones móviles. Ya que puede funcionar tanto en modo de tiempo de ejecución WideBeam como en modo Doppler, es adecuado para prácticamente todos los líquidos.

Este caudalímetro es ideal para todos los trabajos de monitorización del caudal en los que se requiere una gran precisión. Está disponible con uno o dos canales/vías en una caja resistente a las inclemencias del tiempo. El caudalímetro portátil está también disponible en versión de juego de prueba de agua "todo incluido" para la industria del agua y aguas residuales.

Ejemplos de aplicación: agua de canalización y potable, lodos, mezcla de fangos activados y aguas residuales, sistemas de agua fría y caliente, energía térmica y operaciones por lotes.

Combine el SITRANS FUP1010 con el Medidor de espesores SITRANS F US  para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

De ±0,5 a 2,0% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

±0,15% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 analógicas, 2 de temperatura  

Salidas  

4 analógicas, 4 de estado, 2 de frecuencia

Comunicación  

VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)  

Grado de protección de la caja  

IP67  

Homologaciones  

UL, ULc, CE  


Ventajas

  • Facilita la aplicación local gracias a la portabilidad del aparato y una hora de carga rápida por cuatro horas de funcionamiento normal

  • Resiste los daños por lluvia y manejo rudo que acabarían destruyendo la mayoría de los caudalímetros restantes

  • Minimiza los costes de inversión gracias a la medición simultánea de dos líneas (versión de dos canales)

  • Permite el almacenamiento de numerosos datos de punto de medición, por lo que es adecuado para la monitorización

  • Mide una gran variedad de líquidos