SITRANS FUH1010 Volumen de precisión (petróleo)

Descripción

El caudalímetro ultrasónico exterior de volumen de precisión SITRANS FUH1010 es ideal para petróleo crudo, petróleo refinado o gas licuado y ofrece compensación automática del número de Reynolds de las fluctuaciones de viscosidad y temperatura. Permite la compensación automática del número de Reynolds para fluctuaciones de viscosidad y temperatura del líquido y, por lo tanto, está especialmente indicado para la medición de líquidos con un elevado rango de viscosidades. Además es posible una compensación automática del volumen bruto.

El instrumento de medida está disponible en configuraciones con una, dos y opcionalmente cuatro vías. La versión con múltiples vías ofrece una mayor precisión sobre todo en tramos rectos restringidos o perfiles de caudal deficientes. Se puede elegir entre dos cajas: caja para montaje mural y caja protegida contra explosiones para montaje mural.

Entre los ejemplos de aplicación están la medición volumétrica de precisión en sistemas de detección de fugas, la detección de rascadores y detergentes de tubería ("rascatubos") y el tratamiento químico.

Combine el caudalímetro de volumen de precisión SITRANS FUH1010 con  el medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

De ±0,5 a 1,0% con < 0,3 m/s (1 ft/s)  
Calibrable de ±0,15 a 0,3%  

Capacidad de reproducción  

De ±0,05 a 0,1% con < 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 digitales, 4 analógicas, 4 de temperatura

Salidas  

4 analógicas, 4 de frecuencia, 2 de estado

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)  
Protección contra explosiones: IP66 (NEMA 7)

Homologaciones  

ATEX, FM, CSA, INMETRO, C-TICK, CE    


Ventajas

  • Garantiza mediciones precisas gracias a una compensación dinámica de las variaciones de temperatura y viscosidad

  • Permite la medición de líquidos en un amplio rango de viscosidades

  • La tecnología de medición ultrasónica Wide Beam se adapta de forma flexible a los diferentes líquidos transportados en las tuberías.