SITRANS FUH1010 Detector interfacial (petróleo)

Descripción

El caudalímetro ultrasónico exterior SITRANS FUH1010 para detección interfacial es ideal para las aplicaciones con petróleo, para la diferenciación de distintos líquidos y la detección de la calidad en una tubería.

El detector interfacial está disponible en configuraciones con uno o dos canales/vías. Se puede elegir entre dos cajas: caja para montaje mural y caja protegida contra explosiones para montaje mural.

Ejemplos de aplicación: identificación de límites de superficies, detección de productos y indicación de la densidad.

Combine el SITRANS FUH1010 con el medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

Número API ± 0,01  

Capacidad de reproducción  

Número API ± 0,05  

Entradas  

4 digitales, 4 analógicas, 2 de temperatura

Salidas  

4 analógicas, 4 de frecuencia, 2 de estado

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 12 °C (de -40 a 250 °F)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)
Protección contra explosiones: IP66 (NEMA 7)

Homologaciones  

ATEX, FM, CSA, INMETRO, CE, C-TICK    


Ventajas

  • Permite la sustitución directa de densitómetros intrusivos para la obtención de la densidad de líquidos y el número API

  • Excelente repetibilidad independientemente de las fluctuaciones de temperatura, densidad o viscosidad

  • Elimina la necesidad de tramos de entrada y salida rectos

  • Reduce los costes de inversión mediante la derivación de la densidad, con lo que se reduce la necesidad de dispositivos adicionales