SITRANS FUH1010 de volumen estándar (petróleo)

Descripción

El caudalímetro ultrasónico de volumen estándar SITRANS FUH1010 resulta idóneo para crudo, petróleo refinado o gas líquido y ofrece la compensación automática del número de Reynolds de fluctuaciones de temperatura y viscosidad. Mide el caudal, la densidad y la temperatura y con ello también proporciona la medición de la salida del caudal de masa. Entre las numerosas funciones de este instrumento de medida de alta precisión figura la medición de volumen estándar para una serie de líquidos, la compensación automática de volumen bruto, la interfaz por lotes, el diagnóstico de la calidad del producto, así como las salidas API y de densidad.

El instrumento de medida está disponible en configuraciones con una, dos y opcionalmente cuatro vías. La versión con múltiples vías ofrece una mayor precisión sobre todo en tramos rectos restringidos o perfiles de caudal deficientes. Se puede elegir entre dos cajas: caja para montaje mural y caja protegida contra explosiones para montaje mural.

Los ejemplos de aplicación incluyen la medición de caudal de volumen estándar (volumen neto) y la medición de salida del caudal de masa, la detección de fugas, superficies límite y "rascatubos", así como el procesamiento químico y petroquímico.

Combine el SITRANS FUH1010 con el medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Tamaños de tubos  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

De ±0,5 a 1,0% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  
Calibrable de ±0,15 a 0,3%  

Capacidad de reproducción  

De ±0,05 a 0,1% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 digitales, 4 analógicas, 4 de temperatura  

Salidas  

4 analógicas, 4 de frecuencia, 2 de estado  

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)  
Protección contra explosiones: IP66 (NEMA 7)

Homologaciones  

ATEX, FM, CSA, INMETRO  


Ventajas

  • Permite la medición de líquidos en un amplio rango de viscosidades

  • Excelente repetibilidad independientemente de las fluctuaciones de temperatura, densidad o viscosidad

  • La tecnología de medición ultrasónica Wide Beam ofrece una precisión de medida mejorada para una amplia gama de líquidos, estados de caudal y tasas de caudal.

  • La instalación fuera del tubo permite detectar fácilmente rascadores y detergentes de tubería ("rascatubos")