SITRANS FUG1010 (gas)

Descripción

El caudalímetro ultrasónico exterior SITRANS FUG1010 es el sistema ideal para aplicaciones de gas natural y gas de proceso. Está disponible con una tabla interna AGA-8 para la composición fija del gas para un cálculo del volumen estándar y cumple con la tecnología de medición de la velocidad del sonido AGA-10.

El caudalímetro está disponible en configuraciones con una, dos y opcionalmente cuatro canales/vías. Se puede elegir entre dos cajas: caja para montaje mural y caja protegida contra explosiones para montaje mural.

Ejemplos de aplicación: cómputo de control, verificación de la vigilancia del flujo, análisis de fugas, producción y almacenamiento.

Combine el SITRANS FUG1010 con el medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.  

 

Detalles

Rango de caudal  

±30 m/s (±100 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales*  

De DN 25 a DN 1500 (de 1" a 60")  

Precisión  

De ±1,0 a 2,0% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

±0,15% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 analógicas, 2 contadores  

Salidas  

4 analógicas, 4 relés, 2 digitales, 2 de estado  

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio*  

De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)  

Presión mínima típica  

De 7 a 10 bar (de 100 a 145 psi)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)
Protección contra explosiones: IP66 (NEMA 7)

Homologaciones  

ATEX, FM, CSA, INMETRO, CE, C-TICK  

* Para otros diámetros nominales o temperaturas, consulte en fábrica

Ventajas

  • Adecuado para la mayoría de las condiciones con gas húmedo

  • Permite el cálculo del volumen estándar para composiciones fijas de gas, sin que sea necesario un calculador de caudal aparte según AGA-8.

  • Garantiza una elevada inmunidad a las perturbaciones respecto a válvulas reductoras de presión

  • La robusta caja opcional del convertidor de sonido hecha de acero inoxidable permite el montaje con enterramiento directo y duradero