SITRANS FUE1010 (energía)

Descripción

El SITRANS FUE1010 es un caudalímetro ultrasónico exterior de alta precisión para la medición de la energía térmica. Es adecuado especialmente para mediciones operativas y para la monitorización del rendimiento energético con un rendimiento en tiempo real (valor COP) para sistemas de calefacción y climatización.

El caudalímetro está disponible en configuraciones con un canal/vía y, opcionalmente, con caja portátil o de montaje en pared. También se ofrece como juego de prueba portátil HLK "todo incluido".  

Ejemplos de aplicación: cómputo intermedio de agua de refrigeración y calefacción, agua de condensador, glicol, almacenamiento de calor y refrigeración de fuentes de agua.

Combine el SITRANS FUE1010 con el Medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

De ±0,5 a 1,0% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

±0,15% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 analógicas, 2-4 de temperatura  

Salidas  

4 analógicas, 4 de estado, 2 de frecuencia

Comunicación  

HART, BACnet MSTP/BACnet IP, Modbus RTU/TCPIP, Ethernet IP, Johnson N2, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)  

Grados de protección de caja  

Montaje en pared: IP65 (NEMA 4X)  
Portátil: IP40 (NEMA 1)

Homologaciones  

Montaje en pared: FM, CSA, CE  
Portátil: UL, ULc, CE    


Ventajas

  • Permite la medición tanto con un caudal reducido como con bajas temperaturas diferenciales

  • Abarca distintas opciones de salida, incluyendo el rendimiento energético y el consumo total

  • Minimiza los costes de inversión gracias a la medición simultánea de dos líneas (versión de dos canales)

  • Mide una gran variedad de líquidos

  • Diseñado para condiciones de medición cambiantes debido a la penetración de aire o a sustancias en suspensión (servicio dual)