SITRANS FST020 (Base)

Descripción

Con sus funciones básicas para la medición de caudal, el caudalímetro ultrasónico exterior SITRANS FST020 es la alternativa ideal y económica a costosos sistemas de caudalímetro.

Para facilitar la selección del producto y, a pesar de todo, satisfacer la demanda de tecnología de servicios de agua y aguas residuales, HKL, suministro eléctrico, química e industria de procesos se ha simplificado la configuración.

Por ello el SITRANS FST020 con un diseño de fácil manejo convence por un precio muy atractivo y plazos de entrega cómodos para el cliente.

Ejemplos de aplicación: agua sucia preparada, lodos, industria química, control de procesos, caudal de refrigerante y caudal de combustible.

Combine el SITRANS FST020 con el medidor de espesores SITRANS F US  para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Diámetros nominales  

De DN 6 a DN 9140 (de 0,25" a 360")  

Precisión  

±0.5-1% a  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

±0,15% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

2 digitales (parada de contador e interruptor de reposición)  

Salidas  

1 analógica, 1 relé, 1 impulso  

Comunicación  

BACnet MSTP, Modbus RTU, VT100 RS232

Temperatura ambiente  

De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)

Grado de protección de la caja  

IP65 (NEMA 4X)  

Homologaciones  

UL, ULc, CE, C-Tick (Australia)  


Ventajas

  • Realiza tareas de medición básicas

  • Reduce los costes de instalación con un diseño compacto e integrado

  • Garantiza una capacidad de rendimiento estable gracias a la armonización de los convertidores de sonido sobre el material de la línea

  • Selección de producto fácil y sin problemas