Medidor de espesores SITRANS F US

Descripción

El medidor de espesores digital en versión stand-alone es un instrumento fácil de manejar que resulta imprescindible para la medición exacta de caudal con caudalímetro exterior. El medidor de espesores debe ser muy preciso, ya que el más mínimo error a la hora de determinar el espesor de un tubo puede influir enormemente en la precisión de un caudalímetro exterior.

Por esta razón el cabezal de medición trabaja con una frecuencia de 5 MHz, que permite medir incluso los espesores de tubo más pequeños. Aunque el medidor de espesores se creó originalmente para mejorar la precisión de los caudalímetros exteriores, el equipo es capaz de medir el espesor de cualquier tubo.

El medidor de espesores autónomo puede utilizarse con todos los sistemas configurables:

SITRANS FUS1010 (estándar)

SITRANS FUP1010 (portátil)

SITRANS FUE1010 (energía)

SITRANS FUH1010 (petróleo)

SITRANS FUH1010 (detector interfacial)

SITRANS FUG1010 (gas)

SITRANS FST1020 (Base)

y también con kits de prueba "todo incluido":

SITRANS FUP1010 para aplicaciones de agua

SITRANS FUE1010 para aplicaciones HLK

 

 

Detalles

Velocidad de medición  

De 1000 a 9999 m/s
De 3280 a 32805 ft/s  

Frecuencia de medida  

5 MHz  

Temperatura de empleo  

De -10 a 50 °C  
De 14 a 122 °F  

Fuente de alimentación  

2 pilas AAA de 1,5 V  

Vida útil de la pila  

250 horas aprox.  

Unidad de visualización  

LCD de 128 x 32 píxeles con retroiluminación  

Peso  

150 g
5,3 oz    


Ventajas

  • Medición sencilla del espesor de pared de tuberías

  • Para tuberías metálicas y no metálicas de distintos tipos, fabricadas con materiales como acero, aluminio, titanio, plástico y cerámica

  • Muestra los resultados de medición en pulgadas o en milímetros