SITRANS FUP1010 Juego de comprobación de líquidos

Descripción

El juego de comprobación de líquidos SITRANS FUP1010 permite medir todo tipo de líquidos. Es el instrumento de medida más polivalente del programa de productos y cubre campos de aplicación que van desde lodos en la minería hasta hidrocarburos crudos y ligeros en la industria petrolera.

El volumen de suministro del juego de comprobación en la variante monocanal incluye además cuatro pares de zumbadores de tiempo de operación y un par de zumbadores de doblador. Esto permite utilizarlo para la medición en tuberías con diámetros nominales de DN 1200 (48") como máximo.

El juego de comprobación SITRANS FUP1010 se suministra en un maletín robusto con asa telescópica que incluye todos los componentes necesarios para comprobar el rendimiento o para verificación: cables, cuatro pares de zumbadores de tiempo de operación y un par de zumbadores de doblador, un equipo de caudal resistente al agua según IP67, un certificado para la calibración de seguridad intrínseca y mucho más. Igual que en todos los juegos de comprobación, el rango puede ampliarse fácilmente con cintas o cadenas de montaje que se adquieren adicionalmente.

Ejemplos de aplicación: hidrocarburos ligeros y crudos, productos químicos, lodos en la minería y mezclas de aguas residuales y lodos activados.

Combine el juego de comprobación de líquidos SITRANS FUP1010 con el medidor de espesor de pared SITRANS F US para garantizar la precisión de la medición de caudal.

Detalles

 Rango de caudal

 ±12 m/s (±40 pies/s) bidireccional

 Tamaños de tuberías

 de DN 20 a DN 1200 (de 0,75" a 48")

 Precisión

 de ±0,5 a 2,0% a ≥0,3 m/s (1 pie/s)

 Reproducibilidad

 ±0,15% a ≥0,3 m/s (1 pie/s)

 Entradas

 4 analógicas, 2 de temperatura

 Salidas

 4 analógicas, 4 de estado, 2 de frecuencia

 Comunicación

 RS232

 Temperatura ambiente

 de -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)

 Temperatura del fluido

 de -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)

 Grado de protección de la carcasa

 IP67

 Homologaciones

 UL, ULc, CE


Ventajas

  • Comprobación de rendimiento y verificación de caudalímetros de todo tipo o marca

  • Mide una gran variedad de líquidos

  • Puede adaptarse a diferentes diámetros nominales de tuberías con zumbadores de distintos tamaños

  • Maletín con ruedas y funcionamiento con batería para utilizar en el exterior sin complicaciones