SITRANS FUG1010 Juego de comprobación de gases

Descripción

El juego de comprobación bicanal portátil SITRANS FUG1010 es una herramienta de elevada utilidad en el análisis LAUF (detección de fugas) y la verificación de la vigilancia de gas y corriente.

Gracias al procedimiento de tiempo de operación por ultrasonido, es posible montar los zumbadores en tuberías de acero, aluminio, titanio o plástico. Esto convierte el juego de comprobación en un instrumento de medida que puede utilizarse de forma polivalente en todas las instalaciones de proceso. Puesto que el volumen de suministro incluye cuatro pares de zumbadores homologados por FMA y CSA además de los accesorios necesarios para el montaje, el dispositivo puede utilizarse para la medición en múltiples tuberías distintas.

El juego de comprobación se suministra en un maletín robusto con asa telescópica que incluye todos los componentes necesarios para comprobar el rendimiento o para verificación: cables, cuatro pares de zumbadores de precisión, un equipo de caudal según IP67 (NEMA 4X), un certificado para la calibración de seguridad intrínseca y mucho más. Igual que en todos los juegos de comprobación, el rango puede ampliarse fácilmente con cintas o cadenas de montaje que se adquieren adicionalmente.

Ejemplos de aplicación: contaje de control, distribución, verificación de vigilancia de corriente y análisis de fugas.

Combine el juego de comprobación de gases SITRANS FUG1010 con el medidor de espesor de pared SITRANS F US para garantizar la precisión de la medición de caudal.

Detalles

 Rango de caudal

 ±30 m/s (±100 pies/s) bidireccional

 Tamaños de tuberías

 de DN 50 a 1200 (de 2 a 48") hasta 15,7mm (0,62") de espesor de pared del tubo

 Precisión

 de ±0,5 a 1,0% a ≥0,3 m/s (1 pie/s)

 Reproducibilidad

 ±0,15% a ≥0,3 m/s (1 pie/s)

 Entradas

 2 analógicas, 2 de temperatura

 Salidas

 4 analógicas, 2 de frecuencia

 Comunicación

 RS232

 Temperatura ambiente

 de -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)

 Temperatura del fluido

 de -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)

 Grado de protección de la carcasa

 IP65 (NEMA 4X)

 Homologaciones

 FM, CSA, ATEX


Ventajas

  • Comprobación de rendimiento y verificación de caudalímetros de todo tipo o marca

  • Maletín con ruedas y funcionamiento con batería para utilizar en el exterior sin complicaciones

  • La tecnología ultrasónica de haz ancho garantiza la precisión y fiabilidad de la medición de caudal

  • Mide una gran variedad de aplicaciones de gas