SITRANS FUE1010 Juego de prueba HLK

Descripción

El juego de prueba SITRANS FUE1010 para la industria HLK es la herramienta perfecta para aplicaciones de agua de refrigeración y de refrigeración a distancia, así como para centrales eléctricas donde el equipo supone una solución fácil de manejar para la comprobación de la potencia y la precisión de los calculadores de energía térmica existentes.

El juego de prueba está indicado igualmente para la vigilancia de aplicaciones HLK sin dispositivo de medición y para la compensación de sistemas de climatización. El equipo puede calcular los datos de consumo de kW para diferentes funciones, entre otras carga refrigerante (kW/t), rendimiento (COP) y valor EER (relación entre potencia frigorífica y energía empleada).

El juego de prueba SITRANS FUE1010 se suministra en una resistente maleta con asa telescópica que incluye todos los componentes necesarios para la prueba de potencia o la verificación: cables, cuatro pares de convertidores de sonido de precisión, dos pares de sondas de temperatura de resistencia (RTD), un calculador de caudal resistente a choques IP40 (NEMA 1) y un certificado de calibración con seguridad intrínseca, entre otros. Como con todos los demás juegos de comprobación, el rango puede ampliarse sin problemas mediante cadenas y cintas de montaje que pueden pedirse adicionalmente.

Ejemplos de aplicación: cómputo intermedio de agua de refrigeración y calefacción, agua de condensador, agua potable, amoniaco y glicol, agua dulce y refrigeración de fuentes de agua.

Combine el juego de prueba HLK SITRANS FUE1010 con el medidor de espesores SITRANS F US para garantizar la precisión en sus mediciones del caudal.

 

Detalles

Rango de caudal  

±12 m/s (±40 ft/s) bidireccional  

Tamaños de tubo  

De DN 50 a DN 1050 (de 2 a 42") hasta 11,2 mm
(0,44") de espesor de pared de tubo  

Precisión  

De ±0,5 a 1,0% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Capacidad de reproducción  

±0,15% con  ≥ 0,3 m/s (1 ft/s)  

Entradas  

4 analógicas, 2 de temperatura  

Salidas  

4 analógicas, 4 de estado, 2 de frecuencia

Comunicación  

RS232  

Temperatura ambiente  

De -18 a 60 °C (de 0 a 140 °F)  

Temperatura del medio  

De -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F)  

Grado de protección de la caja  

IP40 (NEMA 1)  

Homologaciones  

UL, ULc, CE  


Ventajas

  • Prueba de potencia y verificación de los caudalímetros de cualquier tipo o de cualquier marca

  • Minimiza los costes de inversión gracias a la medición simultánea de dos líneas (versión de dos canales)

  • Maleta con ruedas y alimentación por batería para el uso en cualquier lugar sin complicaciones

  • Alta precisión de medida garantizada con sondas de temperatura de resistencia de platino armonizadas de 1000 ohmios