SITRANS CONNECTION App

Descripción

La aplicación SITRANS CONNECTION permite la comunicación serie directa entre un dispositivo Apple iOS (iPhone, iPad o iPod Touch) y cualquier caudalímetro ultrasónico no intrusivo (clamp-on) SITRANS F US para ampliar todas las funciones de medición, incluida la programación, revisión operativa, registro de datos y descarga.

La app SITRANS CONNECTION ofrece mayor movilidad, posibilitando la conectividad sin requerir un ordenador portátil. La app también proporciona visibilidad total de los menus y un teclado totalmente alfanumérico para facilitar la navegación y programación, lo que resulta especialmente útil en los caudalímetros con displays de tamaño limitado. Asimismo, Sitrans Connection ofrece un servicio técnico instantáneo, dado que permite el acceso compartido a la ventana del terminal con un técnico especialista (requiere Wi-Fi o servicio de móvil).

SITRANS CONNECTION se adquiere a través de la tienda iTunes App Store específica de su país. Además, uno de los tres kits de conexión necesarios debe pedirse directamente a Siemens sobre la base de la configuración del medidor. Encontrará las instrucciones para el pedido en la sección “About” de la app.

Ventajas

  • Conectividad plug & play

  • Velocidad de transferencia configurable hasta la capacidad maxima de los caudalímetros no intrusivos (clamp-on) SITRANS F US (38400)

  • Fácil descarga del registrador de datos, el programa del sitio y los datos de grafos de señales para observación o transferencia al PC

  • La opción Connection Manager organiza las sesiones memorizadas con diferentes configuraciones serie o tipos de conexión

  • Ajustes del terminal totalmente configurables (velocidad de transferencia, paridad, control de flujo, búfer de desplazamiento, ancho de columna) con menús desplegables para los comandos habituales

  • Teclas de función especiales personalizables para funcionalidad simplificada

  • Cortar, copiar y pegar directamente desde la ventana del terminal y visor del portapapeles emergente

  • Kit de conexión disponible en tres versiones para todos los tipos de medidores

  • El kit de conexión incluye un cable serial C2-RJ45, un adaptador y un cable de conexión RJ45-D89 si es necesario.

  • Nota: para el uso con el iPhone 5 es necesario adquirir adicionalmente el Lightning de Apple para la conexión al adaptador de 30 pines