SITRANS FS230

Descripción

El caudalímetro ultrasónico no invasivo SITRANS FS230 permite optimizar el proceso de medición de caudal en prácticamente todas las aplicaciones con fluidos. El FS230 ha sido concebido para rendimientos y ahorros de costes excepcionales y resulta idóneo para los más variados sectores, en los que se requiere una medición de caudal de fluidos de alta calidad: aguas/aguas residuales, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y energía, industria alimentaria, farmacéutica, química, minería, así como celulosa y papel.

El sistema de medición de caudal SITRANS FS230 se compone del transmisor SITRANS FST030 y del sensor de medición ultrasónico no invasivo SITRANS FSS200, que está disponible en tres variantes: WideBeam® (alta precisión), Universal y Alta temperatura.

Detalles

Transmisores de medida SITRANS FST030 para montaje en pared

Configuración

Carcasa para montaje en pared, una o dos Rutas

Comunicación

HART 7.5 o Modbus; compatible con SIMATIC PDM

Material

Aluminio

Carcasa

Grado de protección IP66/67, NEMA 4X

I/O

Hasta 6 canales, con una combinación de salidas analógicas, de relé o digitales y entrada binaria + RTD

Display

Display totalmente gráfico, 240 x 160 píxeles

Alimentación eléctrica

De 24 a 90 V DC, de 100 a 240 V AC (alimentación universal)

Homologaciones

UL, ULc, CE

Sensor ultrasónico de medición no invasivo SITRANS FSS200

Medios

Fluidos conductores y no conductores

Tamaños de tubo

Desde 12,7 mm hasta 10 m (desde 0.5" hasta 394")

Materiales del sensor de medición

WideBeam®:
Tamaño A/B: polieterimida, acero inoxidable, aluminio (opcional)
Tamaño C/D: polieterimida, acero inoxidable

Universal:
Tamaño A/B: polieterimida, acero inoxidable, aluminio (opcional)
Tamaño C/D: polieterimida, acero inoxidable

High-Temperature: acero inoxidable

Rango de temperatura

WideBeam®: de -40 a 120 °C (de -40 a 250 °F)
Universal: de -40 a 120 °C (de -40 a 250 °F)
High-Temperature: de -40 a 230 °C (de -40 a 450 °F

Material del tubo

WideBeam®: acero y acero carbono
Universal: generalmente no de acero
High-Temperature: acero y otros

Homologaciones

FM, ATEX y IECEX (zona 0, 1 y 2)


Ventajas

El FS230 es uno de los primeros caudalímetros ultrasónicos digitales dle mundo y tiene las siguientes características:

  • Precisión (líder mundial): una precisión del 0,5 al 1% del caudal y una repetibilidad del 0,25% según ISO 11631

  • Actualización de primera 100 Hz: detecta por sí mismo mínimas fluctuaciones del caudal

  • Digital Sensor Link (DSL): digitaliza la señal con la máxima antelación posible, minimiza influencias externas y optimiza la relación señal-ruido

  • Instalación sencilla: gracias a los numerosos asistentes de puesta en marcha integrados y al menú patentado de configuración de tubo

  • HMI fácil de usar (Human Machine Interface): la pantalla totalmente gráfica guiada por menús ofrece 6 vistas personalizables