SITRANS FS220

Descripción

El caudalímetro ultrasónico exterior digital SITRANS FS220 ofrece las funciones más importantes para la medición de caudal con la máxima precisión, rentabilidad y facilidad de manejo. Esta solución de alta calidad permite medir el caudal de manera sencilla en procesos con líquidos de numerosos sectores, entre ellos, el tratamiento de agua/aguas residuales, el sector de calefacción, ventilación y aire acondicionado, el sector de la energía y la industria química.

El sistema de caudalímetro SITRANS FS220 consta del transmisor SITRANS FST020 conectado a los sensores ultrasónicos exteriores SITRANS FSS200, disponibles en tres versiones: WideBeam® (alta precisión), universal y alta temperatura.

El transmisor FST020 mejorado proporciona ahora una fiabilidad óptima, gran facilidad de manejo y opciones para su adaptación específica. Los sensores FSS200 destacan por su bajo mantenimiento y su alta precisión, incluso en aplicaciones con fuerte penetración de aire o alta presencia de partículas en suspensión.

Detalles

Transmisor SITRANS FST020 para montaje mural

Canales

versión monocanal

Comunicación

Modbus RTU, compatible con SIMATIC PDM

Grado de protección de la caja

IP65 (NEMA 4X)

Pantalla

240 x 160, gráficos vectoriales

Alimentación

100-240 V AC, 15 VA máx.; 11,5-28,5 V DC, 7,5 W máx.

Entradas

2 entradas digitales para iniciar/parar y reiniciar el contador

Salidas

1 de 4-20 mA, 1 de relé, 1 de impulso/frecuencia

Precisión de medida

1 % para velocidades ≥0,3 m/s (1 ft/s)

Rango de caudal

±12 m/s (±40 ft/s), bidireccional

Diámetro nominal de la tubería

de 12,7 mm a 10 m (de 0,5" a 394")

Homologaciones

UL, ULc, CE


Ventajas

SITRANS FS220 se basa en la misma arquitectura que los demás sistemas digitales de medición de caudal de nueva generación de Siemens. Ofrece, entre otros:

  • Alta precisión y repetibilidad: precisión de medida del 1 % del caudal y repetibilidad del 0,25 % según ISO 11631

  • Extraordinaria estabilidad de punto cero: necesidad mínima de ajuste de punto cero

  • Gran facilidad de uso: pantalla de gráficos vectoriales con menús sencillos, asistente de instalación y la opción de mostrar simultáneamente hasta 6 parámetros configurables

  • Fácil mantenimiento: tarjeta Micro SD SensorFlash® extraíble y puerto USB para servicio técnico integrado