Medición de presión diferencial SITRANS F O

Descripción

La medición de presión diferencial es un sistema universal de medición del caudal para líquidos, gases y vapores. La medición de presión diferencial garantiza unos resultados exactos incluso con grandes diámetros, altas temperaturas y presiones extremas.

Los estranguladores son caudalímetros mecánicos normalizados según DIN EN ISO 5167 que se utilizan para la medición de caudal de masa o volumétrico. Los estranguladores SITRANS F O son indicados para gases, vapores y líquidos agresivos o no agresivos. Su temperatura de empleo autorizada está entre -60 y 570 °C. La presión efectiva generada (presión diferencial) se detecta con un  transmisor de presión diferencial SITRANS P delta P y se transforma en una señal de caudal proporcional. Para los cálculos con un estrangulador según la norma DIN EN ISO 5167 es necesario presentar un formulario completamente rellenado.

Ejemplos de aplicación de la medición de presión diferencial: centrales eléctricas, petroquímica, industria química.

 

 

Detalles


Estranguladores


-para el montaje entre bridas para la soldadura  

Diafragma con cámara anular o taladro simple,
tramo de medición con diafragma, con cámara anular o taladro simple,

 

 

Diafragmas

Diámetros nominales  

De DN 10 a DN 1000
De ½ a 40 pulgadas  

Temperatura del medio  

De -60 a 570 °C
De -76 a 1058 °F

Presión de servicio  

Máx. 315 bar
Máx. 4570 psi  

Conexiones al proceso  

Rosca G½ y ½-14 NPT  
Anillo de corte  
Soldadura    

Material del diafragma  

1.7335, 1.4404, 1.4571, 1.4576 y otros materiales por encargo  

 

 

Ventajas

  • Los estranguladores son muy robustos y pueden aplicarse en un amplio rango de diámetros nominales

  • Aplicación en un amplio rango de temperaturas y presiones

  • No es necesaria la calibración, ya que se trata de un procedimiento normalizado

  • La electrónica adicional necesaria puede emplearse con un gran alcance desde el lugar de medición

  • La medición de presión diferencial es conocida y dispone de una gran base instalada