Caudalímetro de flotador SITRANS F VA 250

Descripción

Los caudalímetros de flotador (rotámetros) SITRANS F VA250 con una longitud estándar de 250 mm (9,84 pulgadas), gracias a su versión totalmente metálica, son apropiados para numerosas mediciones de líquidos y gases en tuberías cerradas. Su robusta construcción permite también el uso en condiciones difíciles. Diferentes conexiones embridadas, revestimientos y materiales del flotador cumplen con los requisitos de las industrias química y farmacéutica.

Ejemplos de aplicación para caudalímetros de flotador: industria química, agua, tecnología de la energía

 

 

Detalles

Temperatura ambiente

De -40 a 80 °C De -40 a 176 °F

Precisión  

±1,6% para líquidos  
± 2,0% para gases    

Bridas  

EN 1092-1
ANSI  

Disp. de fijación  

Acero inoxidable 1.4404/1.4571  

Flotador  

Acero inoxidable 1.4404/1.4571
Hastelloy
PTFE  

Grados de protección  

IP 65
IP 66  

Homologaciones  

ATEX  


Ventajas

  • Versión estándar con entrega a corto plazo

  • Robustos herrajes con tapa de caja resistente a impactos

  • Aplicable incluso para fluidos agresivos y combustibles

  • Aplicación con altas presiones y temperaturas

  • Escala de productos y porcentajes

  • Equipamiento opcional con camisas refrigerantes o de calefacción

  • Guía del flotador insensible a la suciedad