SITRANS F M Verificator

Descripción

El SITRANS F M Verificator es un avanzado instrumento para la realización de complejas pruebas de recepción y potencia basadas en los exclusivos principios patentados de Siemens. El SITRANS F M Verificator comprueba no solo las condiciones de funcionamiento del caudalímetro, sino también su concordancia con los datos técnicos, incluida la integridad magnética del sensor. La prueba de recepción completa dura solo 15 minutos y se realiza de modo completamente automático.

El SITRANS F M Verificator puede usarse con los siguientes sensores y transmisores de la serie MAG:

 SITRANS F M MAG 1100:  pequeños diámetros nominales y construcción en sándwich.

 SITRANS F M MAG 1100 F:  aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

 SITRANS F M MAG 5100 W:  aplicaciones de agua.

 SITRANS F M MAG 3100:  amplia gama de productos.

 SITRANS F M MAG 3100 P: aplicaciones de la industria química y de procesos.

 SITRANS F M MAG 5000:  transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 

Detalles

Salida  

RS 232 con aislamiento galvánico  

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C (de -4 a 144 °F)        

Temperatura del medio  

De 0 a 60 °C (de 32 a 160 °F)  

Software para PC  

Windows 95, 98, NT o XP  


Ventajas

  • Prueba de potencia in situ sin interrumpir la instalación del caudalímetro

  • Totalmente automática: sin ajuste manual ni introducción de datos, gracias a las fases de recepción predefinidas de fábrica

  • Sin apenas costes de montaje y desmontaje

  • Informe de verificación completo para confirmar que la potencia del equipo de medición concuerda con la norma de calidad ISO 9001 y la norma de gestión ISO 14001