SITRANS F M MAG 6000

Descripción

El SITRANS F M MAG 6000 es un transmisor basado en microprocesador. Es potente y permite un fácil montaje y una puesta en marcha y mantenimiento sin problemas. El transmisor es robusto y resulta idóneo para aplicación en cualquier campo. Su precisión de medida es de ±0,2% del caudal y puede equiparse con módulos de comunicación opcionales para montaje en bastidor.

Para obtener un caudalímetro completo, el transmisor SITRANS F M MAG 6000 debe combinarse con uno de los siguientes sensores de la serie MAG:

 SITRANS F M MAG 1100:  pequeños diámetros nominales y construcción en sándwich.

 SITRANS F M MAG 1100 F:  aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

 SITRANS F M MAG 5100 W:  aplicaciones de agua.  

 SITRANS F M MAG 3100:  aplicaciones de la industria química y de procesos.

 SITRANS F M MAG 3100 P:  amplia gama de productos.  

El transmisor es compatible con el calculador de energía térmica SITRANS FUE950.

Ejemplos de aplicación: aguas y aguas residuales, industria general de procesos, industria química, industria de alimentos y bebidas.

Detalles

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  

Salidas  

1 salida de intensidad  
1 salida digital  
1 salida de relé    

Comunicación  

HART
MODBUS RTU  
Profibus PA/DP  
DeviceNet
Foundation Fieldbus    

Pantalla  

Retroiluminación con  texto alfanumérico, 3 x 20  caracteres  

Grados de protección  

IP67 (NEMA 4x/6)
IP20 (NEMA 2)    

Fuente de alimentación  

12-24 V AC/DC  
115-230 V AC 50/60 Hz    

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)  

Homologaciones  

MI-001  
Danak
PTB  
OIML R49, R75 y R117    

Homologaciones Ex  

FM/CSA Class 1, Div 2  


Ventajas

  • Máxima resolución de señal para una dinámica perfecta

  • Control de lotes integrado

  • Búsqueda de errores optimizada y comprobación del equipo mediante un amplio menú de diagnóstico y servicio

  • La tecnología SENSORPROM permite sustituir el transmisor y reprogramar automáticamente el nuevo transmisor sin pérdida de datos ni de precisión

  • Equipable con módulos de bus adicionales sin pérdida de funcionalidad mediante plataforma USM II. Todos los módulos pueden conectarse en Plug & Play real