SITRANS F M MAG 6000 I/6000 I Ex de

Descripción

Los transmisores SITRANS F M MAG 6000 I y SITRANS F M MAG 6000 I Ex d ofrecen una precisión de medida del +0,2% del caudal y están dimensionados para las necesidades de la industria de procesos. Ambas versiones están basadas en microprocesador y provistas de pantalla alfanumérica.

Para obtener un caudalímetro completo, el transmisor SITRANS F M MAG 6000 I/SITRANS F M MAG 6000 I Ex d debe combinarse con uno de los siguientes sensores de la serie MAG:

 

 

 

 SITRANS F M MAG 1100:  pequeños diámetros nominales y construcción en sándwich.

 SITRANS F M MAG 1100 F:  aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

 SITRANS F M MAG 5100 W:  aplicaciones de agua.

 SITRANS F M MAG 3100:  aplicaciones de la industria química y de procesos.

 SITRANS F M MAG 3100 P:  amplia gama de productos.

Ejemplos de aplicación: industria química, industria general de procesos

Detalles

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  

Salidas  

1 salida de intensidad  
1 salida de impulsos/salida de frecuencia  
1 salida de relé    

Comunicación  

HART  
MODBUS RTU  
Profibus PA/DP  
DeviceNet
Foundation Fieldbus    

Pantalla  

Retroiluminación con  texto alfanumérico, 3 x 20  caracteres  

Grados de protección  

IP67 (NEMA 4x)  

Fuente de alimentación  

24 V DC  
115-230 V AC  
18-30 V DC    

Temperatura ambiente  

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)  

Homologaciones  

CE
C-Tick  
FM Class 1, Div 2  
FM Class 1, Zone 2
CSA Class 1, Div 2  
CSA Class 1, Zone 2  

Homologaciones Ex  

IEC Ex de [ia] [ib] ia IIC T6 Gb Ex tDa 21 IP67  
ATEX II 2(1)(2) GD EEx de [ia] ia [ib] IIC T6


Ventajas

  • Control de lotes integrado

  • Búsqueda de errores optimizada y comprobación del equipo mediante un amplio menú de diagnóstico y servicio

  • La tecnología SENSORPROM permite sustituir el transmisor y reprogramar automáticamente el nuevo transmisor sin pérdida de datos ni de precisión

  • Equipable con módulos de bus adicionales sin pérdida de funcionalidad mediante plataforma USM II. Todos los módulos pueden conectarse en Plug & Play real

  • Teclado y pantalla con seguridad intrínseca y programables directamente en la zona de peligro

  • Completa gama de caudalímetros con homologación ATEX y FM, con salidas y entradas con seguridad intrínseca