SITRANS F M MAG 5000

Descripción

El SITRANS F M MAG 5000 es un transmisor basado en microprocesador. Es muy potente y permite un fácil montaje, así como una puesta en marcha y mantenimiento sin problemas. Es un transmisor robusto, económico, apto para aplicación universal y con una precisión de medida (incluido sensor) de ±0,4% del caudal.

Para obtener un caudalímetro completo, el transmisor SITRANS F M MAG 5000 debe combinarse con uno de los siguientes sensores de la serie MAG:

 

 

 

 

 SITRANS F M MAG 1100:  pequeños diámetros nominales y construcción en sándwich.

 SITRANS F M MAG 1100 F:  aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica.

 SITRANS F M MAG 5100 W:  aplicaciones de agua.

 SITRANS F M MAG 3100:  aplicaciones de la industria química y de procesos.

 SITRANS F M MAG 3100 P:  amplia gama de productos.

El transmisor es compatible con el calculador de energía térmica    SITRANS FUE950.

Ejemplos de aplicación: aguas y aguas residuales, industria general de procesos, industria de alimentos y bebidas

Detalles

Precisión de medida  

0,4 % ± 1 mm/s  

Salidas  

1 salida de intensidad  
1 salida digital  
1 salida de relé  

Comunicación  

HART  

Pantalla  

Retroiluminación con  texto alfanumérico, 3 x 20  caracteres  

Grados de protección  

IP67 (NEMA 4x/6)
IP20 (NEMA 2)    

Fuente de alimentación  

12-24 V AC/DC  
115-230 V AC    

Temperatura ambiente  

De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)  

Homologaciones  

MI-001  
Danak  
PTB
OIML R49

Homologaciones Ex  

FM/CSA Class 1, Div 2  


Ventajas

  • Transmisor económico de altas prestaciones

  • La tecnología SENSORPROM permite sustituir el transmisor y reprogramar automáticamente el nuevo transmisor sin pérdida de datos ni de precisión

  • Múltiples salidas de función para control de procesos

  • Pantalla y teclado disponibles en varios idiomas

  • Búsqueda de errores optimizada y comprobación del equipo mediante un amplio menú de diagnóstico y servicio