SITRANS F M MAG 5100 W

Descripción

El sensor SITRANS F M MAG 5100 W posee revestimientos patentados de caucho NBR o ebonita y EPDM. Es idóneo para aplicaciones de agua en los sectores de las aguas subterráneas, aguas potables, agua de refrigeración  aguas residuales y lodos.

 

El caudalímetro completo se compone de un sensor de caudal SITRANS F M MAG 5100 W y uno de los siguientes transmisores de la serie MAG:

 

 

 

 

 SITRANS F M MAG 5000: transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000 I:caja de aluminio, homologaciones Ex, comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.  
 
El sensor es compatible con el calculador de energía térmica SITRANS FUE950.

Ejemplos de aplicación: extracción de agua, red de distribución de agua, contadores de agua así como para la transferencia de custodia como contador de agua o caudalímetro para medir la cantidad de frío.

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 10 m/s  

Diámetros nominales  

De DN 25 a DN 2,000 (de 1" a 78")  

Precisión de medida  

0,2% ± 2,5 mm/s  

Presión de servicio  

máx. 16 bar (máx. 150 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)  

Temperatura del medio  

De -10 a 70 °C (de 14 a 158 °F)  

Revestimientos  

EPDM
Caucho NBR
Caucho duro tipo ebonita  

Electrodos  

Hastelloy C-276  
Electrodos de puesta a tierra integrados    

Material  

Acero al carbono con revestimiento epoxi anticorrosión  de dos componentes    

Homologaciones para aguas potables  

EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61,  
DVGW 270, ACS y BelgAqua  
NBR: NSF/ANSI Standard 61, WRAS  
Ebonita: WRAS    

Homologaciones para transferencia de custodia  

OIML R49  
MI-001
PTB K7.2 (Alemania)
BEV OE12/C040 (Austria)    

Homologaciones generales  

Certificado MCERTS-Sira N.º MC080136/00  


Ventajas

  • Plazo de entrega corto

  • Robusto revestimiento de caucho NBR para todas las aplicaciones de aguas y aguas residuales

  • Revestimiento EPDM apto para aplicaciones de aguas potables que requieran homologaciones especiales

  • Revestimiento de ebonita para todas las aplicaciones de aguas potables, aguas en general y aguas residuales

  • Alta precisión con caudales bajos para detección de fugas de agua (revestimiento NBR o EPDM)

  • Adecuado para tendido subterráneo e inmersión permanente (IP68) o instalación subacuática

  • Dimensionado para métodos de ensayo MAG in situ con uso de datos "Fingerprint" en la SENSORPROM