SITRANS F M MAG 3100 P

Descripción

El SITRANS F M MAG 3100 P está concebido para cumplir las especificaciones más habituales de las industrias química y de procesos. Para ello, la solución ideal es la combinación de los materiales de revestimiento PTFE o PFA y los electrodos de Hastelloy. Gracias a su construcción completamente soldada, es tan robusto que pueden realizarse mediciones en prácticamente en cualquier campo de aplicación.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F M MAG 3100 P debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MAG:

 

 

 
 SITRANS F M MAG 5000:transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000 I: caja de aluminio, homologaciones Ex, comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

Ejemplos de aplicación: industria de procesos, industria química, industria papelera y de la celulosa

 

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 10 m/s  

Diámetros nominales  

De DN 15 a DN 300 (de ½" a 12")  

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)  

Temperatura del medio  

De -20 a 130/150 °C (de -4 a 266/302 °F)  

Revestimientos  

PFA  
PTFE (teflón)  

Electrodos  

Acero inoxidable C22  
Acero inoxidable C276    

Material  

Acero al carbono con revestimiento epoxi anticorrosión  de dos componentes

Homologaciones generales  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM/CSA Class 1 Div 2  


Ventajas

  • Plazo de entrega corto: 5 días + transporte

  • Extraordinaria resistencia química incluso a altas temperaturas de proceso

  • Dimensionado para métodos de ensayo MAG patentados in situ con uso de datos "Fingerprint" en la SENSORPROM

  • Homologado para atmósferas potencialmente explosivas