SITRANS F M MAG 1100

Descripción

SITRANS F M MAG 1100 es un sensor de construcción en sándwich de acero inoxidable con materiales de revestimiento y de electrodos de alta resistencia. Está dimensionado para entornos industriales generales. La construcción en sándwich sin bridas cumple todas las normas de la construcción con bridas.

El SITRANS F M MAG 1100 puede usarse en todos los sectores industriales. Su caja de acero inoxidable resistente a la corrosión y los materiales de revestimiento y de electrodos de alta resistencia se mantienen en perfecto estado incluso en los fluidos de proceso más extremos.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F M MAG 1100 debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MAG:

 

 SITRANS F M MAG 5000: transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000 I: caja de aluminio, homologaciones Ex, comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

Ejemplos de aplicación: industria de procesos, industria química, tratamiento de aguas

 

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 10 m/s  

Diámetros nominales  

De DN 2 a DN 100 (de 1/12" a 4")  

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  
0,4% ± 1 mm/s (PFA)  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)  

Temperatura del medio  

De -30 a 200 °C (de -22 a 390 °F)  

Revestimientos  

Cerámica  
PFA    

Electrodos  

Platino  
Hastelloy  

Material  

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)  

Homologaciones  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2  


Ventajas

  • Construcción en sándwich compacta para bridas según EN 1092, DIN y ANSI

  • Fácil sustitución del transmisor in situ mediante Plug & Play

  • Posibilidad de montaje compacto o separado

  • Materiales de revestimiento y de electrodos de alta resistencia, para uso en los fluidos de proceso más extremos

  • Dimensionado para métodos de ensayo MAG patentados in situ con uso de datos "Fingerprint" en la SENSORPROM