SITRANS F M MAG 1100 F

Descripción

El sensor SITRANS F M MAG 1100 F está dimensionado especialmente para la industria alimentaria, de bebidas y farmacéutica, y se suministra con conexiones de proceso higiénicas y flexibles. Satisface todas las exigencias sanitarias y posee, además de la certificación 3A, la homologación EHEDG.

Para obtener un caudalímetro completo, el sensor SITRANS F M MAG 1100 F debe combinarse con uno de los siguientes transmisores de la serie MAG:

 

 

 

 SITRANS F M MAG 5000: transmisor económico, precisión de +0,4% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000: comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

 SITRANS F M MAG 6000 I: caja de aluminio, homologaciones Ex, comunicación por bus, función de lotes y precisión de +0,2% del caudal.

Ejemplos de aplicación: industria de alimentos y bebidas, industria farmacéutica

 

Detalles

Rango de medida  

De 0 a 10 m/s  

Diámetros nominales  

De DN 10 a DN 100 (de 3/8" a 4")  

Precisión de medida  

0,2% ± 1 mm/s  
0,4% ± 1 mm/s (PFA)  

Presión de servicio  

máx. 40 bar (máx. 580 psi)  

Temperatura ambiente  

De -40 a 100 °C (de -40 a 212 °F)  

Temperatura del medio  

De -30 a 150 °C (de -20 a 300 °F)  

Revestimientos  

Cerámica   PFA  

Electrodos  

Platino  
Hastelloy  

Material  

Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)  

Homologaciones  

ATEX - 2 GD Zone 1, FM Class 1 Div 2 EHEDG 3A  


Ventajas

  • Solución de conexión de proceso flexible y única en su género

  • Las opciones estándar de revestimiento cubren todas las aplicaciones del sector de los alimentos y bebidas

  • Plazos de entrega cortos para conexiones de proceso estándar

  • Clase de protección IP67/NEMA 4x, ampliable a IP68/NEMA 6P

  • Disposición sanitaria para sistemas de limpieza CIP y SIP