SITRANS FCT030

Description

Innovación y facilidad de uso: el sensor SITRANS FCT030

Con la tecnología patentada de procesamiento digital de señales, el sensor SITRANS FCT030 prové auténticas mediciones multiparámetro para mayor eficiencia y seguridad. Convence por su manejo sencillo, para uso remoto o montaje compacto en toda la serie de sensores SITRANS FC, ofreciendo una interfaz de transmisor uniforme para toda la gama de equipos de efecto Coriolis.

El FCT030 está homologado para transferencia de custodia y certificado para aplicaciones de seguridad crítica hasta SIL 3 con FCS400 Sensor. Es un convertidor de medida universal para todos los sectores con homologaciones para zonas Ex según ATEX, IEC Ex y FM.

El convertidor de medida está basado en los desarrollos tecnológicos más recientes en cuanto a procesamiento digital de señales y está diseñado para las máximas prestaciones de medición:

  • Rápida respuesta a las variaciones de caudal

  • Aplicaciones de dosificación rápidas

  • Entrada de gas

  • Alta inmunidad a perturbaciones por ruidos de proceso

  • Amplio rango de medida

  • Montaje, puesta en marcha y mantenimiento sencillos

El FCT030 está disponible de serie con Profibus DP/PA, Modbus RS485 o una salida analógica de 4-20 mA con HART 7.2. Hay entradas/salidas adicionales que se pueden configurar libremente para señales analógicas, de impulsos, de frecuencia, de relé o de estado.

El convertidor de medida dispone de una pantalla gráfica que el usuario puede configurar, así como de la nueva tecnología SensorFlash®, una tarjeta Micro SD para hacer copias de seguridad de la configuración, las actualizaciones de firmware y los datos.

Para el funcionamiento como sistema de medida de caudal, el convertidor de medida SITRANS FCT030 debe combinarse con sensor
SITRANS FCS400
SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5
SITRANS F C MASS 2100 DI 3-15
SITRANS FC300

Características

  • Transmisión de señales digitales (sensor y convertidor de medida)

  • Tarjeta Micro SD SensorFlash® móvil con data logging

  • Certificación de seguridad SIL3 para la construcción

  • Diseño modular

  • Indicación gráfica unificada para todos los aparatos PI

  • Certificado para la transferencia de custodia

  • Cuota de actualización de 100 Hz para todas las salidas

Aplicaciones típicas: industria de procesos, industria del gas y del petróleo, industria del automóvil, generación y distribución de electricidad.

 

Detalles

Diseño

en variante compacta o separada

Comunicación

Profibus DP/PA 4.0, Modbus RS485, HART 7.2

Prestaciones CEM

EN 61326-3-2

Material

aluminio con recubrimiento resistente a la corrosión

Grado de protección

IP67

Resistencia a vibraciones

18 a 1000 Hz discrecional, 3,17 G ef, en todas las direcciones

E/S

hasta 4 canales configurables como salidas analógicas, de relé o digitales y entrada binaria

Indicación

en pantalla gráfica, 240 x 160 píxeles

Alimentación

24 a 90 V DC, 100 a 240 V AC

Homologaciones

zonas Ex

ATEX, IECEx, FM, NEPSI, CSA, EAC

 

Higiénico

EHEDG

 

Cumple NAMUR

 

OIML R 117

Certificaciones

Sistema compacto SITRANS FC430

SIL 3


Ventajas

  • Display gráfico: – indicador de 240x160 píxel con hasta 6 vistas, programable

  • Facturación precisa: – salida digital redundante 90º/180º para facturación y control de la dosificación

  • Transferencia de custodia: – sistema homologado CT según OIML R117

  • Control de la dosificación: – control directo de una o dos válvulas On/Off, o de una válvula analógica para aplicaciones de dosificación

  • Alarmas y seguridad: – diagnóstico avanzado y menú de servicio para búsqueda de errores y facturación avanzadas

  • Gestión de alarmas: – configuraciones estándar Siemens o NAMUR a elegir (NE21 y NE43)

  • SensorFlash permite una sustitución sencilla del sensor y transferencia de los datos al transmisor